整个生命周期的应用工程支持
由于世界人口不断增长,越来越多的人涌向城市,对新建基础设施的需求不断高涨,并需要持续开采资源。这有利于采矿与冶金行业的发展。但矿场和矿物加工厂以及相关的储矿场和港口作业都是最具挑战性的重工业生产环境。
操作设备体积庞大常常意味着连接变频器和电机的电缆很长。丹佛斯变频器提供长达 150 m 以上的屏蔽电缆线、长达 300m以上的非屏蔽电缆,使设备保持无故障正常运行。对于这些长度的电缆,无需增加输出滤波器,因此,与传统的变频器解决方案相比,这可以节省空间、安装时间和成本。
矿场通常位于难以抵达的偏远地区,而且通常为温度极端、灰尘较多的恶劣环境。为了优化正常运行时间,确保可靠运行,安装合适的设备、随时提供有力支持至关重要。无论您的矿场有多偏远,我们都会全天候为您提供世界领先的售后服务和支持。
冶金
金属和合金的生产、回收和制造都依赖于在极具挑战性的条件下确保高安全性和极端性能。
丹佛斯为注重精度的铸造厂、工厂、重载和高转矩应用提供多功能解决方案,使运行更加节能。
丹佛斯提供解决方案的铁、钢、铝、铜和轻金属应用包括压铸、挤压、锻造和深拉伸。
具备智能散热管理功能,机箱体积小
通常的做法是在相对干净、加压、有空调的配电室和变电站中安装变频器。但这存在较大困难,因为可能需要体积更大且更昂贵的空调系统来处理热负荷。由于高功率的 VLT® 变频器和 VACON® 水冷变频器具有独特的背部风道冷却设计,因此降低了热负荷,从而可以使用体积更小、成本更低的空调系统。
为优化正常运行时间、最大限度延长变频器使用寿命,有必要安装专为恶劣环境设计的变频器。丹佛斯的变频器结构紧凑,坚固耐用,且具有节能设计、功耗低。它们采用涂层 PCB,可在严苛条件下稳定运行几十年,节约了维护成本,提高了资产可用性,并将拥有成本降至最低。模块化中压变频器专为确保恶劣环境下的稳定可靠性而设计。
丹佛斯解决方案适用于所有采矿和过程设备应用——积极应对挑战,同时节省成本
- 给料机
- 泥浆泵
- 旋转给料泵
- 尾矿泵
- 浮选机
- 矿井排水泵
- 矿井通风风机
- 备用通风风机
- 增压风机
- 破碎机
- 振动筛
- 挖掘机
- 堆料机
- 取料机
- 装船机
- ROM 漏斗给料传送机
- 储矿场
- 轮系卸载输送机
- 管状带式输送机
- 长运距输送机
- 压铸
- 挤压
- 锻造
- 板件与管件成型工艺
- 深拉伸
- 研磨
- 焊接
- 热处理
了解如何使用丹佛斯解决方案改善采矿与冶金工厂的 CAPEX 和 OPEX: