提高在严苛环境中的可靠性
随着全球对化学品和药品的需求与日俱增,为满足所有行业需求和日常生活中的各种用途,世界正在不断开发新的商品、化合物、活性成分和药物。使用可用的最好技术是化学反应器、蒸馏、沉淀、干燥、研磨、造粒,热熔挤出和这些重工业中相关工艺的标准做法。
化学品和药品生产过程中的制冷和控制规范非常严格。只能使用适用于特定压力范围和恶劣环境的认证产品。使用丹佛斯的专业知识和优质产品,您可确保高水平的可靠性和安全性、高性能和高能效,而且使用寿命长。
使用丹佛斯的制冷解决方案,可以始终保持在精确温度水平高效地供应、精炼和运输有价值的原材料。至于交流电机可用的最佳技术,业界认可使用变频器进行速度控制的好处。
在控制所有主要化学品领域的变频器速度方面,丹佛斯可为您提供广泛的经验和专业知识: 石油化工产品、碱性无机物、聚合物、特种产品和消费有机体。我们的制冷设备和变频器系列旨在满足化学工业的需求。对化学工业而言,安全是第一要务。
优化流程,减少停机时间
丹佛斯在支持化工行业提高生产能力和提升可持续发展方面有口皆碑。通过控制电机速度改进过程控制,同时在不同的应用上节能,已经给化工行业提高了流程的产量和可靠性,同时减少了碳排放。
我们的变频器保护等级高,且印制电路板具有保形涂层,因此可更好地抵抗环境污染、腐蚀性气体、湿气和灰尘的侵袭。这些变频器还具有出色的散热管理性能,可降低热负荷和空调要求。因此变频器的使用寿命延长,维护减少,可在恶劣环境中可靠运行,停机时间减少,且拥有成本低。
丹佛斯会给您带来以下好处:
- 精确的温度控制
- 安全、准确、稳定的电机控制
- 卓越的散热和谐波管理
- 可靠的解决方案,且运营和维护成本低
- 高性能和高能效
受益于丹佛斯解决方案的应用:
- 泵
- 冷凝器风机
- 压缩机
- 挤压机
- 研磨机
- 碾轧机
- 粉碎机
- 搅拌设备
- 混捏机
- 干燥机
- 鼓风机
- 计量给料机
- 离心机

塑料
注塑成型机和挤压机的能量优化
从能源密集型的颗粒和粉末熔化过程到复合、注塑和挤出,塑料生产机械都可以从降低功耗和最优调节中获益。从成本和质量角度来看,将聚乙烯、聚氨酯或聚丙烯加工成塑料部件和包装材料的竞争十分激烈。因此,精确控制加热和冷却的温度、组件设计紧凑灵活的丹佛斯解决方案极具价值: 它们易于集成,精度一流,运行的成本效益高。
有关全电动和混合动力的专业技术
对于全电动机械而言,丹佛斯可为您提供最丰富的经验和专业技术,助您实现复杂而稳定的电机控制。我们还提供多种多样的深层知识和设备,确保您实现最优电源转换与节能,适用于从注塑成型机到挤压机等电液混合动力机器。
精度、纯度和温度控制
您面临着在昂贵的散热管理条件下维持恒压流程的高精度和质量一致性的挑战。我们拥有处理这些问题的经验和解决方案,让您可以以满意的 TCO(总运营成本)实现生产高质量且稳定的塑料部件所需的性能。
探索解决方案
了解更多有关化学、制药和塑料行业相关应用的丹佛斯解决方案的信息:
电机控制:
制冷: