采用定制功率模块,节省能源并提高生产力
随着节能重要性的不断提高,能源管理是确保能源效率和持久性的关键。丹佛斯的定制功率模块可完全配置和量身定做,旨在优化能源管理、改善质量并提高生产力。
顶尖技术助力工业应用
丹佛斯是一家针对众多大功率工业应用设计和制造定制功率电子设备的领先企业。我们提供:
绝缘栅双极晶体管模块(IGBT 模块)
金属氧化物半导体场效应晶体管模块(MOSFET 模块)
碳化硅模块(SiC 模块)
功率组件
丹佛斯提供的关键优势是:其定制的模块所带来的系统性能超过标准水平,因此,可根据您的任务情况,精确满足您的要求。
我们能为几乎所有的工业应用提供最佳的解决方案,这都归功于我们选取和封装半导体的方式。我们采用硅 (Si) 和碳化硅 (SiC) 功率半导体。丹佛斯是功率半导体封装行业的领先者。我们研发的市场领先型创新封装技术组合,能应对工业应用中最严苛的挑战。
定制解决方案——从 IGBT 模块到功率堆栈
我们优化每一个部件,以满足特定的需求。我们的应用专家可满足您的所有要求——从半导体的密度和类型到底板材料。我们采用标准壳体或是带有灵活销钉位置的定制壳体,以确保能完美适配于您的应用。
我们提供的大多数功率模块都是根据客户的特殊规格定制而成。我们保证每一位客户都能专享我们的专有发展成果。但是,我们还会设计、制造并出售众多标准工业功率模块。所有 IGBT 模块、MOSFET 模块、SiC 模块和功率堆栈都具有插件兼容性,符合全球工业标准。
当您与我们合作时,我们的应用专家团队将会为您提供全方位的支持。我们将会在整个流程中与您合作,从设计和原型设计,到测试和质量保证,再到大批量生产。
应用
我们的 IGBT 功率模块、MOSFET 功率模块、SiC 功率模块和功率堆栈具有完全可配置的特性,适用于各种工业应用:
- 电机驱动器
- 有源滤波器
- 电梯
- 医疗保健
- 升降机和起重机
- 越野车
- 电源供给和不间断电源 (UPS)
- 泵
- 焊接设备
经行业标准认证
丹佛斯的 IGBT 模块、MOSFET 模块、SiC 模块和功率堆栈都是在自动化流水线上生产而成。这种自动化确保了您收到的极高品质模块符合全球质量和生产标准。
ISO 9001: 2008
IATF 16949
ISO 14001: 2004
RoHS/REACH
相关市场

Danfoss Silicon Power 是一家生产定制 IGBT 功率模块、MOSFET 功率模块、SiC 模块和功率组件的全球活跃制造商。我们承诺根据您的精确需求单独设计每一个产品。
进一步了解 Danfoss Silicon Power 如何与工业、汽车和可再生能源行业制造商共同优化电气化设备。
下载
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }工业电机驱动器电机驱动器是现代全球工业的支柱。它们隐藏在机器内部,但它们的作用不可或缺。数十年来,丹佛斯不断地为工业电机驱动器设计、开发和生产定制 IGBT 功率模块。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }功率组件丹佛斯功率组件是一种高质量的功率转换组件,是功率转换系统中的主要组成部分。在模块化设计和根据任务剖面量身定制的基础上,客户可从自己独立设计的产品中获益。