实现高精度卷绕与开卷,同时节约能源
为了提高工艺可靠性、质量和效率,同时降低运行成本,在纸张、钢铁、化学品和纺织品生产过程中的卷绕器和开卷器中使用变频控制。改造后的变频器由于控制性能增强,因此还可以加快卷绕与开卷速度,而不会中断流程。
如果需要在较大范围内极其严格地控制卷绕器速度,丹佛斯的变频器可以精确地提供正确的转矩范围和分辨率。因此,使用变频器可以实现高精度卷绕,同时节约能源。
当卷绕器或开卷器以恒定的制动周期运行时,丹佛斯变频器的节能优势会特别明显。在制动期间,卷绕器/开卷器将大量能量返回到变频器的直流回路。通常这些能量会被制动电阻器消耗。但丹佛斯变频器可以将直流回路的多余能量输回主电源,或者将共直流母线上的能量输送到卷绕器的驱动器,因而可显著节约能源。
使用丹佛斯变频器控制卷绕器和开卷器应用的优势还包括:
- 转矩控制效果更好,因此质量更优
- 可靠性增强,由此可用性也得到提高
- 维护成本降低
- 变频器机柜设计紧凑精巧,节省空间
- 整合、安装和调试简单
- 能效提高
产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Common DC Bus使得系统集成商、机械制造商和 OEM 能够设计和构建高效的工业变频器系统。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled用于多种要求苛刻的应用,主要是功率规格较高的设备和系统变频器。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 专用于对所有异步电机与永磁电机进行变速控制。可分为标准型 (FC 301) 和高级高动态型 (FC 302),后者提供更多功能。
联系我们
如需了解更多信息,请联系我们