![工业泵、ATEX、EX 电动机](/media/3259/industrial_pumps.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
确保安全可靠的泵控制,从而提高效率并降低成本
通过丹佛斯变频器控制工业泵,您可以优化生产过程、节约能源、降低维护成本。变频器确保泵恰好满足需求,不多不少,以不断变化的部分负载而非最大负载运行。
对于化工、其他加工工业和重工业而言,安全性是工业泵送的重中之重。丹佛斯传动具备专业知识,助您轻松满足 EX 电机温度监控 ATEX 认证、NAMUR 推荐性规范等法规要求。
工业系统的能源优化和 SCADA 控制也呈快速发展之势。借助丹佛斯变频器的集成式拉杆功能,可将泵运行效率提高 15-30%,并大幅度降低维修成本。
设备保护
工业环境中的另一个重点是保护设备不受谐波影响。非线性负载会产生谐波。变频器还有其它几种谐波源,我们能够提供关于谐波分析和评估的建议和服务。我们的产品包括用于减小谐波的扼流圈,此外我们还提供用于谐波抑制的无源和有源系统。
寻找与您的泵机完美匹配的变频器
在我们丰富的低压变频器产品中,您可以找到适合任何工业泵送应用的泵控制装置。我们的产品组合的功率范围从百分之几 千瓦到几 兆瓦,电压范围从 230 V 到 690 V,可满足您的电源规格要求。并具备多种安装可能性,可满足您的不同要求: 可根据不同的安装环境,选择壁挂式安装,面板安装模块和标准机柜安装,实现不同的保护等级。可选择空冷型或水冷型产品 多种前端单元可选 6 脉冲或 12 脉冲整流器或有源前端。
变频器机柜品类齐全,并提供丰富的进线部分和电机输出选件。这些选件包括接触器、保险丝、开关、dU/dt、共模电抗器和正弦波滤波器。如果预配置解决方案无法满足您的要求,我们还可以根据您的需求提供机柜定制服务。
生命周期服务
为了进一步优化工业泵的性能,您可以利用我们的服务组合,涵盖设备启动之前到变频器的运行和维护。我们的主要服务项目包括客户支持、设计、延保、启动、维护、升级、配件供应和培训。
![](/media/3902/yamanagold_1920x420_right.jpg?width=420&height=1920&rnd=131596278589700000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXC柜装式变频器,用于要求苛刻的应用,配有源前端和低谐波解决方案选件。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled非常适合空气质量严格、空间有限且需要充足的热量传输的设备。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled用于多种要求苛刻的应用,主要是功率规格较高的设备和系统变频器。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 控制所有类型的泵,并配有多泵控制器。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 3000该系列模块化中压 (MV) 变频器为系统集成商和原始设备制造商带来助力,提供全新的方法来实现优异性能,并根据每种应用的需求进行精确定制。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AEL Intelligent Blasting 每小时可减少 500 kWh 的能耗南非这个 720 Mtpd 硝酸厂的电动泵和电机采用 VLT® 变频器控制,因此每年可节省 360 万南非南特 (Rand) 的运营成本。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }意大利水泥集团乐享最优过程性能无惧环境变化意大利水泥选用 VLT® AutomationDrive FC 302,确保在恶劣环境下优化过程性能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kolomela 矿场节电 80 kWVLT® AutomationDrive 的背部风道冷却装置可减少变电站的热负载,以较低功率损耗支持小型空调系统。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }助力亚马纳黄金公司节能 30%VACON® 变频器改善了地下通风和泵送系统的运行,降低了许多应用流程的能耗。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }保证 DINA 关键生产过程的稳定VLT® AutomationDrive 可确保世界上最大的乙烯泵之一的精准压力调节,降低了化工厂的总拥有成本。
联系我们
有关更多信息,请 联系我们