![工业通风、洗涤器、风机](/media/3258/industrial_fans.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
优化工业通风能耗
丹佛斯工业通风变频器解决方案为您提供的优势包括高精度、用户友好界面、分布式智能和低运行成本。通过丹佛斯变频器控制工业风机,您可以优化生产过程、节约能源、降低维护成本。
丹佛斯变频器可将速度压力传感器值转换为流量值,根据固定流量或固定流量差设置风机控制。既提升气流精度又节能。为了进一步提升风机控制水平,可设置与风机连接的变频器以避免频带产生共振,损坏通风系统或工业风机设备(例如洗涤器)。
无跳闸故障保护
停电可能危害设备安全和生产效率。驱动泵和冷却装置的变频器必须极为稳定可靠,不受市电电源断电的影响。为了达到这种稳定可靠性,丹佛斯变频器无视电压骤降甚至短时供电中断,始终保持正常运行。
保护设备与操作员
变频器中集成的功能安全性能可以保证人员和设备的安全,从而节省时间、成本和精力。VLT® HVAC Drive FC 102 等丹佛斯变频器具有符合 ISO 13849-1 PL d 和 SIL 2 以及的 IEC 61508/IEC 62061 的 STO(安全转矩关断)功能。在要求严苛的应用中,可使用 VLT® Safe Option MCB 150 系列外部模块对其进行扩展,以提供诸如安全停车 1 (SS1)、安全限速 (SLS) 和最大安全速度 (SMS)、控制外部接触器及安全门的监测和解锁等功能。
提高空气处理性能
VLT HVAC Drive和 VLT Refrigeration Drive 内置智能逻辑控制器和四个自动调谐 PID 控制器,通过风扇、阀门和风门控制空气处理功能。省去建筑管理系统的直接数字控制器,节省了宝贵的数据点,降低空气处理成本。
VLT HVAC Drive能够处理传感器的逻辑规则与输入、实时功能和与时间相关的操作。因此变频器可以控制各种功能:
- 新鲜空气与出气之间流量均衡
- 用于温度控制的串级 P-PI
- 皮带监视。借助电流与速度之间的关系,变频器可以对断裂的皮带作出可靠判断。立即检测到空气流量不足,便于采取措施减少费用和停机时间
- 周末与工作日安排
稳定可靠的谐波抑制
虽然变频器可提高精确度、节能并延长设备使用寿命,但也将谐波电流引入了本地电网。如果不加以控制,谐波电流将会影响发电机和其他设备的性能和可靠性。
为了尽量减少干扰,丹佛斯提供专业的谐波抑制建议。您可以探寻谐波应用知识、下载软件工具,并选择多样化的谐波抑制解决方案。
![](/media/3900/michevilla_1920x420_left.jpg?width=420&height=1920&rnd=131596278438400000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXC柜装式变频器,用于要求苛刻的应用,配有源前端和低谐波解决方案选件。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled用于多种要求苛刻的应用,主要是功率规格较高的设备和系统变频器。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kolomela 矿场节电 80 kWVLT® AutomationDrive 的背部风道冷却装置可减少变电站的热负载,以较低功率损耗支持小型空调系统。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }助力亚马纳黄金公司节能 30%VACON® 变频器改善了地下通风和泵送系统的运行,降低了许多应用流程的能耗。
联系我们
有关更多信息,请 联系我们