适用于工业液压系统的传感器,坚固可靠
如果您正在为工业液压系统寻找多功能型高效监控零部件和控制零部件,丹佛斯的产品组合定能满足您的需求。针对不同的工业应用有不同的产品方案,同时,我们还提供一系列压力和温度控制零部件。
凭借 50 多年的工业液压行业经验,我们对该行业挑战有深入的了解,同时,我们也在不断开发产品,以顺应当下的需求。
我们与机器制造商以及塑料加工、冲压以及液压动力行业的领导者展开了密切合作,可确保我们的解决方案能为客户实现一流的性能以及更低的产品寿命周期成本。
坚固且久经考验的压力和温度传感器为系统的安全性、可靠性以及卓越节能性保驾护航。

特点和优势
完全不受电噪音干扰: 变频器中诱发的电噪音以及阀门和继电器中直接耦合的电快速瞬变脉冲群正逐渐成为各个行业的难题。采用 EMC 防护零部件,可避免质量缺陷或生产中断。
反应时间快:精准且快速的反应时间,确保高效。
全焊接设计:全焊接设计,爆裂压力更高,过压能力更强。
持久耐用: 我们的产品采用更耐用的材料制造而成,能够承受日常操作中的冲击、振动以及压力和温度的波动变化。
工业液压应用

产品系列
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 2050,带比例电压输出和脉冲缓冲器的紧凑型压力传感器紧凑型重载压力传感器 MBS 2050 专用于具有严重介质影响的液压应用(例如气蚀、水锤或压力峰值),即使在恶劣环境条件下,也能提供可靠的压力测量。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1600,用于塑料加工应用的压力传感器MBS 1600/1650 压力传感器专为塑料工业的特定要求而量身定制。MBS 1600 是一款优质、抗 EMC 的压力传感器。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1350,用于重型应用的 OEM 双输出传感器紧凑型 OEM 压力传感器 MBS 1350 专为工业应用而设计,而此类工业应用需要结合压力信号和压力开关或温度信号。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 系列,用于工业应用的 OEM 压力传感器紧凑型 OEM 压力传感器 MBS 1200 经设计几乎适用于所有工业应用,即使在恶劣环境条件下,也能提供可靠的压力测量。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 3000 系列,紧凑型压力传感器紧凑型压力传感器 MBS 3000 经设计几乎适用于所有工业应用,即使在恶劣环境条件下,也能提供可靠的压力测量。
该灵活的压力传感器方案涵盖所有标准输出信号。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 5250 和 5252,重型温度传感器重型温度传感器用于一般工业和船舶应用中控制冷却水、润滑油、液压油和冷冻设备。此类温度传感器采用标准化 Pt 100 或 Pt 1000 元件,可确保可靠且准确的测量。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3560,带内置变送器的温度传感器通过采用 MBT 3560,我们可将标准温度传感器技术和 MBS 压力传感器的电气连接与新开发的电子设备相结合,从而形成了一款带内置变送器的紧凑型温度传感器。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBC 5000,紧凑型盒式压力开关MBC 压力开关适用于那些需要着重考虑空间和可靠性要求的海上应用。MBC 压力开关具有紧凑的结构,并且基于我们新的块式设计,它们可以抵抗船舶机械舱中的各种恶劣工况。MBC 具有高度的抗振性,并且通过了所有常见的船级社认证。定值低压差可确保对临界压力进行准确监控。MBV 测试阀可以按 MBC 压力开关标配选件进行供货。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MEP 2200 系列,电子压力开关,双输出MEP 2200 和 2250 设计用于要求苛刻的 OEM 应用,具有优异的长期稳定性,实现零位偏移。MEP 2250 采用双输出,配有开关功能和模拟输出信号: 绝对电压或 10-90% 的比率电压。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV210A,直动式 2 位/2 通紧凑型电磁阀EV210A 涵盖了各种小型直动式 2 位/ 2路电磁阀,适用于工业机械。紧凑设计结合种类齐全的线圈,使 EV210A 能够适用于各种工业应用。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV220B, servo-operated solenoid valvesEV220B is a universal 2/2-way solenoid valve program. Valve body in brass, dezincification resistant brass and stainless steel ensures that a broad variety of application can be covered.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }温控阀温控阀是一种简单可靠的解决方案,它既不需要电力,也不需要控制空气。其可用于多种应用,比如在冷却系统中自动控制水温。这些阀门可配备远程传感器或内置传感器。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | Industrial Hydraulic Brochure v2 | 英語 | Multiple | 11 2月, 2021 | 2.8 MB |
联系我们
如需了解更多信息,请 联系我们。