高效可靠的热泵解决方案
热泵是工业供暖解决方案的核心,不论是通过区域供热、工业生产余热或风能供热,它都是关键所在。将加工余能重新用于空间供暖和热水是未来实现节能和可持续发展的一条捷径。
丹佛斯 Flexline™ 产品呼应了全球对于高能效和环保型解决方案的需求。丹佛斯所拥有的全套零部件以及一流的专业知识可帮助您设计研发工业应用中更加高效且竞争力更强的热泵系统。
如需了解更多有关丹佛斯工业热泵产品的信息,请联系当地的丹佛斯代表。
特点和优势
一站式服务,由工业热泵行业经验丰富的专家为您提供帮助
低能耗
环保优化设计,低 GWP 制冷剂
降低应用成本、缩短回报周期且便于检修
全球范围内的专业客户服务
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
应用指南 | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | 英語 | Multiple | 27 3月, 2025 | 18.5 MB | |
应用指南 | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | 波兰语 | 波蘭 | 20 12月, 2022 | 19.9 MB | |
应用指南 | Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial | 葡萄牙语 | Multiple | 21 3月, 2018 | 12.3 MB | |
应用指南 | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 21 3月, 2018 | 12.2 MB | |
应用指南 | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | 法语 | Multiple | 21 3月, 2018 | 12.3 MB | |
应用指南 | Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych | 波兰语 | Multiple | 21 3月, 2018 | 12.3 MB | |
应用指南 | Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем | 俄语 | Multiple | 21 3月, 2018 | 12.5 MB |
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }液位传感器AKS 4100 液位传感器为您带来全新的灵活性和精确度。结合 TDR 导向雷达技术,传感器可完全适用于工业制冷 - 精确可靠。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }工业制冷气体检测下一代丹佛斯气体探测器基于数字平台,该平台提供多种通信和集成选项,以提高操作可靠性、易于校准和高效维护,且符合成本效益和法规遵从性。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }空调和制冷压力传感器丹佛斯提供一系列压力传感器,AKS,针对食品零售制冷进行了优化,可确保精确的测量-安全且节能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制冷温度传感器制冷温度传感器适用于空调内部应用,以及商业和工业制冷应用。Pt 1000 传感元件符合 DIN/IES 751 的 B 级要求,可确保温度信号的精准可靠,适用于调节、安全记录和数据记录。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制冷压力传感器制冷压力传感器适用于商业空调以及商业和工业制冷应用。传感器为不锈钢材质,兼容于氟化制冷剂和天然制冷剂,采用激光焊接,无软密封,可长期确保其密封性。
联系我们
如需了解更多信息,请 联系我们。