设计用于气流制冷,适用速度范围为 25 至 2,000 升/秒
空气干燥器是一体式设备,专门用于化工、织物和塑料等行业的气流制冷(25 至 2000 升/秒)。空气干燥器使用效率极高,可通过冷却空气和冷凝水分去除压缩空气中的水分和污染物。水滴从空气蒸汽中分离,然后通过干燥器排出。
丹佛斯提供一系列适用于冷却空气干燥器的全套产品,包括压缩机、控制器、电子控制器、传感器和热交换器。
特点和优势
恒温阀和电子膨胀阀提供高效调节
干燥过滤器、视液镜、截止阀提供可靠的系统保护
电磁阀确保高效控制和空气除湿
传感器提供精确温度测量和干燥空气
蒸发压力调节器确保吸气压力和蒸发温度恒定
钎焊板式换热器确保高能效
活塞、涡旋和变频压缩机确保更佳性能
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }微板™技术微板™是一项革命性技术,
是在面向应用方面更进一步的高性能换热器设计,
专为区域能源解决方案而开发,适用于制冷量达 800 kW / 225 TR 的热泵、制冷机和
恒温恒湿系统。 -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }视液镜SGP 是一系列适用于高压应用的视液镜(最大工作压力为 52 bar/754 psig)。SGP 提供了针对含矿物油制冷剂优化的版本,如 HCFC,此外还有针对不可燃性 HFC 制冷剂优化的版本。SGP 分为喇叭口连接、焊接和马鞍式连接等类型,配备或未配备湿度计。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }冷凝机组Optyma™ 商用冷冻冷凝机组兼具高效、可靠性、易于安装和良好性能等特性,适用于牛奶冷却罐、冷库、发酵室、食堂、餐厅、医院等应用。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制冷压力开关和恒温器此系列压力开关和恒温器覆盖制冷和空调领域的大量应用。压力开关和恒温器分为两大类别: KP 用于标准用途,RT 用于重载用途。开关可以采用氟化制冷剂以及氨。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }空调和制冷压力传感器丹佛斯提供一系列压力传感器,AKS,针对食品零售制冷进行了优化,可确保精确的测量-安全且节能。
联系我们
如需了解更多信息,请 联系我们。