通过泵速控制节省能源和降低耗水量
将泵电动机的平均速度从 100% 降低到 80%,即可节省 50% 的能耗。将平均速度降低 50%,则可将节能量提高到 80%。通过丹佛斯变频器实现泵控制,有助于节省能源,同时显著减少运行中的耗水量。
对于泵机,多泵控制器等变频器功能在所有泵之间均匀分配运行时间。尽可能减少各个泵的磨损,确保泵稳定运行。提高锅炉的燃烧效率,最大限度减少电消耗和燃料消耗。使用变频器可大幅度提高水处理过程的液压性能和供水流量。

产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 控制所有类型的泵,并配有多泵控制器。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 专用于对所有异步电机与永磁电机进行变速控制。可分为标准型 (FC 301) 和高级高动态型 (FC 302),后者提供更多功能。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Reicholzheim 的高产量VLT® Midi Drive FC 280 助力利用甜葡萄酿造甜葡萄酒。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯 DrivePro® 服务使产品格外香甜拉贾拉姆巴普合作糖厂 的关键是正常运行时间。DrivePro® 服务能帮助维持这一点。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }雀巢饮用水公司的备件库存减少了 70%雀巢饮用水公司选择使用 VLT® FlexConcept® 来帮助他们优化环境可持续性、最大程度降低能耗。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }为 Arla 实现高达 15% 的能源节省最高质量的乳糖带来投资回报——也为最终用户带来益处
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }帮助 Valio 改善过程控制通过 100 台 VACON® 100 变频器实现精准控制,提高工作安全性和可靠性。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }碧特博格集团将 CO2 排放量减少了 42%瓶装厂通过安装 VLT® FlexConcept® 作为改造项目的一部分,将用水量节省了 40%,清洁剂用量节省了 40%,热能消耗减少了 27%,CO2 排放量降低了 42%。
联系我们
有关更多信息,请 联系我们