确保定位和同步的精度和经济性
为了提高性能,食品和饮料行业的许多设备,比如输送机、堆垛机和打包机都需要实现高精度定位和同步。
迄今为止,定位和同步运行一直采用伺服驱动器 然而,伺服设备价格昂贵,难以调试,需要额外接线。另外,很多设备并不需要伺服驱动器的高动态性能。
丹佛斯变频器集成式运动控制器 (IMC) 功能可在 VLT® AutomationDrive FC 302 软件中进行配置,使变频器能够进行高精度定位和同步,无需其他模块或硬件。
IMC 的优势
- 降低成本和系统复杂度
- 可通过闭环或开环控制运行所有传统电机技术,而无需其他硬件
- 不需要很多伺服驱动器所需的复杂编程
- 通过简单参数设定即可投入使用
- 通过转矩检测实现无传感器归位
- 在很多情况下无需编码器反馈

改善定位和同步
全新可选集成式运动控制器 (IMC) 让 VLT® AutomationDrive FC 302 与众不同。凭借 IMC 功能,VLT® AutomationDrive FC 302 成为定位或同步应用方面的佼佼者——无需其他硬件模块。
产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 专用于对所有异步电机与永磁电机进行变速控制。可分为标准型 (FC 301) 和高级高动态型 (FC 302),后者提供更多功能。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }轻松控制:iC7-Automation 助推 Kohberg Bakery 蓬勃发展丹麦:Kohberg Bakery 升级了其面包卷输送机生产线,利用内置传感器全面掌控该生产线,而且还可以根据未来需求轻松扩大规模。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹麦王冠集团超级屠宰场每年的电机更换可节省 30,000 欧元整个厂房大约安装了 1,000 台 VLT® 变频器,可控制所有一切,从简单的皮带机到更先进的应用不等。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }使用无线 PROFINET 将粉末混合生产率提高三倍将生产力提高三倍,大幅减少停机时间? 荷兰粉末混合物供应商 Huijbregts Groep 通过使用 VLT® AutomationDrive 和无线 PROFINET 的混合器自动化实现以上结果。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }未来的传统啤酒厂工程师萨尔茨堡斯蒂格尔啤酒厂自从将其灌装设备升级为丹佛斯节能驱动器以来,每年节省约 15,000 欧元的维护费用和能源消耗。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }帮助 Valio 改善过程控制通过 100 台 VACON® 100 变频器实现精准控制,提高工作安全性和可靠性。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }艾菲实现高达 63% 的节能通过包含 VLT® OneGearDrive® 的 VLT® FlexConcept® 替换输送机生产线上的旧有齿轮电机,帮助 Efes Pilsen 努力实现其运营效率和可持续性目标。
联系我们
有关更多信息,请 联系我们