![用于风机的变频器](/media/1477/drives_applications_fb_fans.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
通过变速风机控制实现节能
随着能源价格不断上涨,对电动机采用变速控制已证明是减少成本的最有效的措施之一。例如,将风机电动机的平均速度从 100% 降低到 80%,即可节省 50% 的能源。将平均速度降低 50%,则可将节能量提高到 80%。
除了节能,“跳过共振”等特殊变频器功能对风机也非常有利。可避免产生噪音、造成损坏的频率,提高舒适度。
可靠的风机控制有助于维持特定的大气压力,确保食品和饮料操作始终在卫生环境中进行。冷凝器风机控制具有很多好处,包括减少制冷剂的加注,减少冷凝器上积聚的灰尘,并能够运行浮动设置点,从而实现节能。
为了保持卫生环境,丹佛斯变频器提供机柜,以保护设备不会因每日冲洗而损坏。
![](/media/3897/arla_1920x420_right.jpg?width=420&height=1920&rnd=131596278259200000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 专用于对所有异步电机与永磁电机进行变速控制。可分为标准型 (FC 301) 和高级高动态型 (FC 302),后者提供更多功能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102FC102 变频器牢固且智能,可增强泵和风机在建筑管理系统中的应用,且支持大多数气候条件下的户外运行。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Midi Drive 变频器优化巴西饼干厂的生产效率原始设备制造商 Ariete 为不同的应用提供相同的变频器,从而展现质量和竞争优势。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯 DrivePro® 服务使产品格外香甜拉贾拉姆巴普合作糖厂 的关键是正常运行时间。DrivePro® 服务能帮助维持这一点。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }为 Arla 实现高达 15% 的能源节省最高质量的乳糖带来投资回报——也为最终用户带来益处
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Arla食品节省了 5–15% 的能源600 多台 VLT® AutomationDrive 控制数以百计的泵、风机和蒸发器,达到节能和减少成本的效果。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gostol-Gopan 的能耗减半VLT® AutomationDrive FC 302 通过优化烘烤时间并将离心式风机速度降低 20%,实现了能耗减半。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }福斯特啤酒厂将能效提高了 25%利用 VLT® FlexConcept® 控制新皮带机的速度,能效得到了明显的提高。
联系我们
有关更多信息,请 联系我们