改进部分负载时压缩机的效率
丹佛斯变频器优化了压缩机的控制,可以节约能源、提供定压调节。空气压缩机长期部分负荷运行时就需要速度控制。启动和停止次数减少,因而机械磨损减少。
例如,压缩机驱动冷却装置靠变频器的节能功能尽可能有效消散热量。根据卫生要求,每天都需要高压冲洗,因此,必须使用机箱坚固耐用的变频器。丹佛斯有多种规格型号的 VLT® 变频器,防护等级达到 IP66/UL Type 4X 级,可满足这一需求。
多泵配置可优化压缩机和变频器在部分负载状态下的相互作用。基本负载由单独一台由 VLT® Refrigeration Drive 控制的压缩机处理。如果消耗增加,变频器将再启动另外一台压缩机。因此,压缩机在最佳效率点工作,变频器始终保持整个系统以最高能效运行。这一原理还适用于变频器控制的风机和泵。

产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103FC 103 专用于控制压缩机、泵与风机,节约制冷设备的大量能源。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 专用于对所有异步电机与永磁电机进行变速控制。可分为标准型 (FC 301) 和高级高动态型 (FC 302),后者提供更多功能。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制冷系统利用 VSD 以及集成的工况监测和 DrivePro Remote Monitoring 服务,保持苹果质量意大利:在 Rivoira 集团,带有内置工况监测功能的 VLT® 变频器通过确保非常可靠的制冷,帮助完美地保存水果。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Reindl Kältetechnik 减少了 85% 的启动能量VLT® Refrigeration Drive 在干草干燥过程中可为除湿机提供最优控制。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }联合利华节省了 25% 的能源作为锅炉房改造项目的一部分,VLT® AQUA Drive FC 202 最大程度提高了泵效率并优化了节能。
联系我们
有关更多信息,请 联系我们