关注食品安全
一个盈利的超市,无论在何种环境温度和负载状态下,都应保持冷柜和冷冻箱处于理想运行状态。但冷柜与冷冻箱的能耗占据了超市总能耗的近三分之一,因此,实施智能商超自适应解决方案大有裨益。
在不影响食品安全的情况下,对冷柜与冷冻箱进行优化控制,可节省高达 33% 的能源费用。商店经营理念各有千秋,而丹佛斯各类控制产品可以为您提供所需的灵活性,让您为旗下的每家商店配置可靠、节能的解决方案。

文档
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX® 蒸发器SONDEX® 蒸发器旨在处理高级蒸发工况。半焊接板匣的使用可保证介质永不混合。板匣旨在用于确保两侧湍流水平,同时实现均匀的介质分布,以获得卓越的性能和产品质量。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }GBC 关断球阀,CO₂丹佛斯用于 R744 (CO2) 的关断球阀是手动操作双向流动关断阀。油: POE, PAG 。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AKV 电子膨胀阀丹佛斯拥有享誉全球的 ADAP Kool® 膨胀阀(AKV 系列),其应用范围包括以二氧化碳和 HFC 作为制冷剂的低制冷量商业应用,以及以氨作为制冷剂的大型工业应用,可实现强劲、高效、可靠的控制。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }NRV 制冷止回阀NRV 和 NRVH 可用于采用含氟制冷剂的制冷和空调设备内的液体、吸气和热气管路。可提供喇叭口型或焊接接口型的 NRV 和 NRVH 产品。它们也可以配合超尺寸的焊接接口,从而为止回阀的运用带来了一定的灵活性。
联系我们
如需了解更多信息,请 联系我们。