牛奶冷却罐可确保精确的温度控制
牛奶场依靠极其高效的牛奶制冷,确保在采集牛奶以进行下一步加工之前,牛奶罐中保持恒定温度 4°C。
牛奶场将牛奶保存在密封或非密封的牛奶罐中。为了保持牛奶品质,牛奶必须快速从 38°C(奶牛产出)冷却到 4°C(存储牛奶罐)。牛奶罐通常配有一个混合器,可加速冷却工艺,同时使牛奶均质化。
在丹佛斯牛奶罐高效制冷系列解决方案中,您可以找到适合各种牛奶罐规格、蒸发温度和制冷剂(包括低 GWP 制冷剂)的解决方案。丹佛斯零部件的精确温度控制还能确保牛奶不会结冰,避免影响鲜奶品质。我们的解决方案可定制,以符合国家/地区法规。
特点和优势
风冷式冷凝机组非常适用于牛奶罐,它采用全封闭压缩机,常见的有活塞压缩机和涡旋压缩机,有时也会采用半封闭压缩机
根据牛奶罐尺寸和环境温度,定制冷凝机组
确保制冷可靠的一系列控制器
使用寿命长
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }微板™技术微板™是一项革命性技术,
是在面向应用方面更进一步的高性能换热器设计,
专为区域能源解决方案而开发,适用于制冷量达 800 kW / 225 TR 的热泵、制冷机和
恒温恒湿系统。 -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }视液镜SGP 是一系列适用于高压应用的视液镜(最大工作压力为 52 bar/754 psig)。SGP 提供了针对含矿物油制冷剂优化的版本,如 HCFC,此外还有针对不可燃性 HFC 制冷剂优化的版本。SGP 分为喇叭口连接、焊接和马鞍式连接等类型,配备或未配备湿度计。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }冷凝机组Optyma™ 商用冷冻冷凝机组兼具高效、可靠性、易于安装和良好性能等特性,适用于牛奶冷却罐、冷库、发酵室、食堂、餐厅、医院等应用。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制冷压力开关和恒温器此系列压力开关和恒温器覆盖制冷和空调领域的大量应用。压力开关和恒温器分为两大类别: KP 用于标准用途,RT 用于重载用途。开关可以采用氟化制冷剂以及氨。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }空调和制冷压力传感器丹佛斯提供一系列压力传感器,AKS,针对食品零售制冷进行了优化,可确保精确的测量-安全且节能。
知识
您想了解更多信息?
联系我们
如需了解更多信息,请 联系我们。