工业制冰机可优化生产质量
在世界各地,人们每天都会将冰运用于各种商业制冷应用中,如冷藏饮料、确保食品安全供应等重要应用。
工业制冰机可不断造冰,以便在食品加工和存储过程中对食品进行冷却; 通常为大规模生产,且冰体为薄片形,每 24 小时的产出量大约为1,100 千克(2,500 磅)至 27,000 千克(60,000 磅)。
理想型工业制冰机解决方案的重要参数包括高能效、低噪音、内置控制和诊断功能以及可使用天然制冷剂。
丹佛斯提供一系列机械、电子控制器和压缩机,能够满足工业制冰流程中的苛刻要求——为工业制冰机制造商优化生产质量。
特点和优势
卓越的温度控制
不锈钢产品适用于腐蚀性环境和餐饮行业
可靠的解决方案确保低运行成本和维护成本
产品适用于所有常用制冷剂,包括天然制冷剂
使用寿命长
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制冷压力开关和恒温器此系列压力开关和恒温器覆盖制冷和空调领域的大量应用。压力开关和恒温器分为两大类别: KP 用于标准用途,RT 用于重载用途。开关可以采用氟化制冷剂以及氨。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }空调和制冷压力传感器丹佛斯提供一系列压力传感器,AKS,针对食品零售制冷进行了优化,可确保精确的测量-安全且节能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制冷温度传感器制冷温度传感器适用于空调内部应用,以及商业和工业制冷应用。Pt 1000 传感元件符合 DIN/IES 751 的 B 级要求,可确保温度信号的精准可靠,适用于调节、安全记录和数据记录。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }气体探测传感器丹佛斯气体探测传感器 DGS 旨在帮助您满足含氟气体环境法规和健康安全要求。可用于工业制冷和商业制冷应用。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制冷压力传感器制冷压力传感器适用于商业空调以及商业和工业制冷应用。传感器为不锈钢材质,兼容于氟化制冷剂和天然制冷剂,采用激光焊接,无软密封,可长期确保其密封性。
联系我们
如需了解更多信息,请 联系我们。