具有快速启动功能并能确保产品一致性的冰淇淋机
冰淇淋机(意式冰淇淋、冷冻冰淇淋、沙冰和酸奶冰淇淋)是一种通过机器内部空气和/或水制冷系统进行制冷的一体式设备。这些机器制造出的冰淇淋柔软爽口,可供街头、咖啡馆、餐馆、小型糕点店以及便利店零售。它们是夏日里的甜点机,通常是在狭小的高温环境中使用,因此其内部零部件的工作条件非常苛刻。
丹佛斯提供一系列耐用的紧凑型机械、电子控制器和压缩机,能够满足冰淇淋生产工艺的诸多严苛需求。
我们的产品系列及其与机器设计的兼容性能够确保快速启动和产品一致性。
丹佛斯还提供一系列支持 HFC 和 HC 制冷剂的完善零部件以及技术支持,可帮助您优化制冷剂回路设计,以实现向新型制冷剂过渡。
这类普及设备的拥有者有如下要求:
- 符合 HACCP 原理的精确温度控制,确保美味标准一致。
- 低噪音
- 结构紧凑——特别是小型糕点店和街边贩卖
- 高能效
- 可靠性
特点和优势
卓越的温度控制
轻量且结构紧凑型解决方案
不锈钢产品适用于腐蚀性环境和餐饮行业
可靠的解决方案、低运行成本和维护成本
产品适用于所有常用制冷剂,包括天然制冷剂
使用寿命长
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ACB 插装式压力开关ACB 插装式压力开关是一种小型盘式压力开关,用于制冷和空调系统。ACB 标配 6 安培接触器系统,可自动或手动复位。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DML/DCL 全封闭干燥过滤器,HFC 优化DML 全封闭干燥过滤器针对 HFC 制冷剂以及矿物油或苯油进行了优化。可以兼容 R22、R32、R134a、R404A、R410A、R407C、R23、R600、R600a、R744、R1234yf、R1234ze、R407f、R290、R452A、R444B、R449A、R448A 和 R450A 制冷剂使用。根据 EN13463-1 标准的点火源评估,此产品适用于 R290、R600 和 R600a。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }T2/TE2 热力膨胀阀,可更换阀芯T2/TE2 热力膨胀阀用于向使用含氟制冷剂的制冷和空调系统的蒸发器中喷射进入液体。T2/TE2 配有可更换阀芯的组件,便于储存和维修。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }暖通空调及制冷用电磁阀制冷用电磁阀,标准类型采用含氟制冷剂和氨 (R 717),以及水和浓盐水。此类别还包括不锈钢电磁阀、气动阀和脉冲电磁阀。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }水系统调节阀压力控制式水阀适用于带有水冷冷凝器的制冷装置,它可调节系统的水流量。
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }物联网和云解决方案通过 VeBox 云端基础设施、丹佛斯 Prosa 遥测设备和电子控制器,丹佛斯向食品饮料行业提供一整套可以安装在不同设备中的遥测和云解决方案。
联系我们
如需了解更多信息,请 联系我们。