优化制冷系统中的性能、能效与安全性
不论现在还是未来,食品安全都是消费者关心的首要问题。在乳制品、肉类、渔业和其他食品行业中,从田间到餐桌保持完整高效的冷藏链是食品安全的关键。
丹佛斯为食品加工行业提供可靠、精确且高效的制冷系统,从而帮助全世界消费者确保食品安全。
丹佛斯在食品加工行业,例如酿酒、乳制品、渔业和肉制品加工行业,以及冷库和冷冻食品行业拥有丰富的经验和知识,是值得信赖的合作伙伴。
卫生是现代食品工业的关键词。当卫生问题至关重要且腐蚀风险造成环境恶劣时,不锈钢材质将成为制冷系统的理想选择。随着丹佛斯 SVL SS 和 ICF SS Flexline™ 不锈钢型管路元件的推出,您会发现这正是满足卫生要求和获得耐用解决方案的选择。
丹佛斯阀门和过滤器专为大多数高压运行的现代制冷剂而设计,包括二氧化碳和氨等低 GWP 制冷剂。
采用丹佛斯组件,您可以优化制冷系统的性能、能效和安全性。所有产品均拥有一系列认证,我们凭借多年食品工业的丰富经验为您提供全方位解决方案。
特点和优势
精确温度控制
清洁卫生且低腐蚀性不锈钢产品
可靠解决方案、低运行和维护成本
高能效

提高除霜性能并降低能耗
ICFD 20 除霜模块是一种液基排水模块,封装在我们广泛认可的 ICF 阀站中。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }液位传感器AKS 4100 液位传感器为您带来全新的灵活性和精确度。结合 TDR 导向雷达技术,传感器可完全适用于工业制冷 - 精确可靠。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }工业制冷气体检测下一代丹佛斯气体探测器基于数字平台,该平台提供多种通信和集成选项,以提高操作可靠性、易于校准和高效维护,且符合成本效益和法规遵从性。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }空调和制冷压力传感器丹佛斯提供一系列压力传感器,AKS,针对食品零售制冷进行了优化,可确保精确的测量-安全且节能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制冷温度传感器制冷温度传感器适用于空调内部应用,以及商业和工业制冷应用。Pt 1000 传感元件符合 DIN/IES 751 的 B 级要求,可确保温度信号的精准可靠,适用于调节、安全记录和数据记录。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制冷压力传感器制冷压力传感器适用于商业空调以及商业和工业制冷应用。传感器为不锈钢材质,兼容于氟化制冷剂和天然制冷剂,采用激光焊接,无软密封,可长期确保其密封性。
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }酿酒厂制冷系统纵观酿酒行业,从麦芽浆到瓶装产品的整个过程中,控制是重中之重。丹佛斯提供的产品可满足所有酿酒行业的要求。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }肉类加工制冷系统丹佛斯拥有各类制冷解决方案、经验和专业技术,实力雄厚,是全球肉类加工行业可靠的合作伙伴。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }乳制品制冷系统在丹佛斯,我们拥有所有制冷解决方案、经验和专业知识,是全球乳制品行业实力雄厚且值得信赖的合作伙伴。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }轻松控制:iC7-Automation 助推 Kohberg Bakery 蓬勃发展丹麦:Kohberg Bakery 升级了其面包卷输送机生产线,利用内置传感器全面掌控该生产线,而且还可以根据未来需求轻松扩大规模。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制冷系统利用 VSD 以及集成的工况监测和 DrivePro Remote Monitoring 服务,保持苹果质量意大利:在 Rivoira 集团,带有内置工况监测功能的 VLT® 变频器通过确保非常可靠的制冷,帮助完美地保存水果。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }超市 “转型”,成为供热商在丹麦,一家超市连锁可以利用自己的制冷展示柜满足自身95%的供热需求。这家超市连锁安装了丹佛斯热回收装置,在五年内成功地将其碳足迹减少了一半。试想一下,如果世界上每一家超市的碳足迹都减少一半,将会给全球碳中和的进程带来怎样的助益!
联系我们
如需了解更多详情,请联系我们。