货柜和冷藏室解决方案
陈列柜和冷藏室的精确温度和运行控制是食品质量和安全的关键。您有多种选择来实现陈列柜和冷藏室的较佳运行状态。您可以选择远程控制器,例如连接独立压缩机机架/机组和冷凝器;或者您可以选择一体式设备,设备内的整个系统包括压缩机和冷凝器。
不论您更钟意何种解决方案,丹佛斯均可为您提供全部所需组件和应用专业技术。
特点和优势
提高能效的创新解决方案
由于组件的使用寿命长且通信能力高级,因此,具有低安装和运行成本
卓越的天然制冷剂技术可实现安全、高效的解决方案
现场和电子交付服务与最终用户展开合作以节省能源和维护成本
具有 HACCP 报告功能的控制器可确保食品安全,从而了解和提高性能

相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }热力膨胀阀热力膨胀阀 (TXV) 可作为零件提供,例如单独阀体和阀芯组装,或整套阀门(固定阀芯)。此类别还包括恒温喷射阀。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }微板™技术微板™是一项革命性技术,
是在面向应用方面更进一步的高性能换热器设计,
专为区域能源解决方案而开发,适用于制冷量达 800 kW / 225 TR 的热泵、制冷机和
恒温恒湿系统。 -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }水系统调节阀压力控制式水阀适用于带有水冷冷凝器的制冷装置,它可调节系统的水流量。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }干燥过滤器全封闭设计干燥过滤器是系统需要高干燥能力和抵御酸性物质的商业制冷应用的理想选择。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }冷冻应用压缩机丹佛斯致力于为各种商业应用(例如冷库、展示柜、制冰机、饮料柜、工艺冷却等)提供高能效和可持续的智能冷冻压缩机。丹佛斯资质过硬,所用制冷剂 GWP 值更低,符合欧洲 F-Gas 等制冷剂法规要求。
知识
案例故事
即将推出...
即将推出...
联系我们
如需了解更多详情,请联系我们。