牛奶在现代乳制品技术中的应用
现代乳制品行业是一个高技术行业,精准温度控制的需求贯穿整个价值链。在乳制品生产过程中,终端产品(例如牛奶、酸奶和冰淇淋)需要精确的温度控制,以便以安全有效的方式保持始终如一的高品质。
图中显示了在一些关键生产阶段,丹佛斯解决方案通过严格温度控制帮助乳制品保持始终如一的高品质。
在丹佛斯,我们具备丰富的经验和专业知识,是全球乳制品行业实力雄厚且值得信赖的合作伙伴 — 而且我们还拥有所有工业制冷解决方案,可为客户提供准确的温度控制和一致的生产流程。
当卫生问题至关重要且腐蚀风险造成环境恶劣时,不锈钢材质将成为制冷系统的理想选择。丹佛斯拥有为工业制冷应用研发和生产不锈钢材质阀件的多年经验和丰富专业应用知识,可以为您带来必需的核心竞争力。
随着 SVL SS Flexline™ 不锈钢管路元件的推出,我们将为您提供一系列不锈钢阀件。通过了产品的高压认证,现在不锈钢阀门系列产品可涵盖所有现代制冷系统,包括二氧化碳。所有产品均拥有一系列认证。
特点和优势
精确温度控制
清洁卫生且低腐蚀性不锈钢产品
可靠解决方案、低运行和维护成本
保证乳制品始终新鲜
浏览下方动画以了解有关每个工序阶段的更多信息。

文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
应用指南 | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | 英語 | Multiple | 27 3月, 2025 | 18.5 MB | |
应用指南 | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | 波兰语 | 波蘭 | 20 12月, 2022 | 19.9 MB | |
应用指南 | Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial | 葡萄牙语 | Multiple | 21 3月, 2018 | 12.3 MB | |
应用指南 | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 21 3月, 2018 | 12.2 MB | |
应用指南 | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | 法语 | Multiple | 21 3月, 2018 | 12.3 MB | |
应用指南 | Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych | 波兰语 | Multiple | 21 3月, 2018 | 12.3 MB | |
产品手册 | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | 英語 | Multiple | 12 2月, 2024 | 14.4 MB | |
产品手册 | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | 法语 | Multiple | 15 10月, 2014 | 866.6 KB | |
产品手册 | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 15 10月, 2014 | 805.4 KB | |
产品手册 | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | 波兰语 | Multiple | 15 10月, 2014 | 840.5 KB | |
产品手册 | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | 丹麦语 | Multiple | 15 10月, 2014 | 829.0 KB | |
产品手册 | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | 俄语 | Multiple | 15 10月, 2014 | 853.8 KB | |
产品手册 | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | 英語 | Multiple | 28 3月, 2024 | 14.4 MB | |
产品手册 | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | 德语 | Multiple | 13 10月, 2014 | 868.1 KB | |
应用指南 | Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем | 俄语 | Multiple | 21 3月, 2018 | 12.5 MB |
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }液位传感器AKS 4100 液位传感器为您带来全新的灵活性和精确度。结合 TDR 导向雷达技术,传感器可完全适用于工业制冷 - 精确可靠。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }工业制冷气体检测下一代丹佛斯气体探测器基于数字平台,该平台提供多种通信和集成选项,以提高操作可靠性、易于校准和高效维护,且符合成本效益和法规遵从性。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }空调和制冷压力传感器丹佛斯提供一系列压力传感器,AKS,针对食品零售制冷进行了优化,可确保精确的测量-安全且节能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制冷温度传感器制冷温度传感器适用于空调内部应用,以及商业和工业制冷应用。Pt 1000 传感元件符合 DIN/IES 751 的 B 级要求,可确保温度信号的精准可靠,适用于调节、安全记录和数据记录。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制冷压力传感器制冷压力传感器适用于商业空调以及商业和工业制冷应用。传感器为不锈钢材质,兼容于氟化制冷剂和天然制冷剂,采用激光焊接,无软密封,可长期确保其密封性。
案例故事
即将推出...
即将推出...
联系我们
如需了解更多详情,请联系我们。