伸入式陈列柜专用于收纳和储存新鲜、冷冻或预冷产品。通常是专业厨房、面包店和实验室中使用的一体式不锈钢设备。
设备种类繁多,包括传统立式冷柜、食物调制台、平台柜、平台雪柜、底座式抽屉柜、牛奶冷藏柜、酒吧柜。
特点和优势
卓越的温度控制
重量轻且结构紧凑型解决方案
不锈钢产品适用于腐蚀性环境和食品饮料行业
可靠解决方案、低运行和维护成本
产品适用于所有常用制冷剂,包括天然制冷剂
使用寿命长
亮点
- 与毛细管相比,TU 膨胀阀具备更高能效
- EVUL 电磁阀可实现有效热气除霜
- ERC/ETC 电子控制器可优化系统性能,从而节省能源
- 1.5 英寸 DML 干燥过滤器可去除水分和颗粒,从而保护系统免受冰冻和磨蚀性杂质的影响
- ACB 压力开关可确保可靠的高/低压切断和保护压缩机
- MCHE Serpentine 冷凝器盘管可较大限度地减少制冷剂充注量并提高效率
- 小型商用压缩机
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ACB 插装式压力开关ACB 插装式压力开关是一种小型盘式压力开关,用于制冷和空调系统。ACB 标配 6 安培接触器系统,可自动或手动复位。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制冷温度传感器制冷温度传感器适用于空调内部应用,以及商业和工业制冷应用。Pt 1000 传感元件符合 DIN/IES 751 的 B 级要求,可确保温度信号的精准可靠,适用于调节、安全记录和数据记录。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }干燥过滤器全封闭设计干燥过滤器是系统需要高干燥能力和抵御酸性物质的商业制冷应用的理想选择。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ETC - 电子温度控制器ETC 1C 是一款柜机控制器,旨在通过在商业制冷应用中替换电子机械恒温器来降低能耗。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }微通道换热器MCHE 标准产品省时省钱。微通道换热器冷凝器有机地将资源和能源效率与制冷剂用量小化,它的引入使开发更精益、更环保的解决方案正化作现实。一旦您选择了我们的标准产品之一,您便可以随时直接购买任意数量的各种尺寸冷凝器现货。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }超市 “转型”,成为供热商在丹麦,一家超市连锁可以利用自己的制冷展示柜满足自身95%的供热需求。这家超市连锁安装了丹佛斯热回收装置,在五年内成功地将其碳足迹减少了一半。试想一下,如果世界上每一家超市的碳足迹都减少一半,将会给全球碳中和的进程带来怎样的助益!
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯ADC实验室测试帮助Haglund将能效提高34%制冷制造商Haglund Industri AB希望达到A级能效。丹佛斯应用开发中心(ADC)的专家对新组件包进行了严格测试,报告显示节能高达34%。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }热气除霜 - 商业厨房制冷的下一代技术监管机构和客户开始越来越多地关注能效标准和评级,其目的不仅是了解商业制冷设备的购买成本,更是为了了解它们的运营成本,因此制冷设计工程需要重新思考制冷原理并探索新的方法。
联系我们
如需了解更多详情,请联系我们。