商用制冰机

  • 概述
  • 相关产品
  • 案例故事
  • 联系我们

商用制冰机组件

全球人们每天都将冰块用于各种用途,从冷藏饮料到确保食品安全等更为重要的用途。

商用制冰机组件通常用于餐饮、住宿、保健和便利店等应用的制冰机中。

制成的冰块形状各异: 方形、新月形、立方形、高帽立方形和薄片形。制冰机尺寸各异,通常每 24 小时可生产 27 公斤(60 磅)至 1100 公斤(2500 磅)不等的冰块。 

不论冰块形状和设备尺寸如何,您都需要可靠、高性能、低噪音级、高能效的制冰机以及能够使用环保制冷剂来减少碳排放量。

丹佛斯提供一系列商用制冰机组件 — 例如,紧凑型的机械、电子控制器和压缩机,以满足商用制冰工艺的需求。 

特点和优势

卓越的温度控制

重量轻且结构紧凑型解决方案

不锈钢产品适用于腐蚀性环境和食品饮料行业

可靠解决方案、低运行和维护成本

产品适用于所有常用制冷剂,包括天然制冷剂

使用寿命长

相关产品

  • if (isSmallPicture) { ACB 插装式压力开关 - 丹佛斯; } else if (isBigColumns) { ACB 插装式压力开关 - 丹佛斯 } else { ACB 插装式压力开关 - 丹佛斯 }
    ACB 插装式压力开关

    ACB 插装式压力开关是一种小型盘式压力开关,用于制冷和空调系统。ACB 标配 6 安培接触器系统,可自动或手动复位。

  • if (isSmallPicture) { 压力开关和恒温器 - 丹佛斯; } else if (isBigColumns) { 压力开关和恒温器 - 丹佛斯 } else { 压力开关和恒温器 - 丹佛斯 }
    制冷压力开关和恒温器

    此系列压力开关和恒温器覆盖制冷和空调领域的大量应用。压力开关和恒温器分为两大类别: KP 用于标准用途,RT 用于重载用途。开关可以采用氟化制冷剂以及氨。

  • if (isSmallPicture) { DML 和 DCL 干燥过滤器——丹佛斯; } else if (isBigColumns) { DML 和 DCL 干燥过滤器——丹佛斯 } else { DML 和 DCL 干燥过滤器——丹佛斯 }
    DML/DCL 全封闭干燥过滤器,HFC 优化

    DML 全封闭干燥过滤器针对 HFC 制冷剂以及矿物油或苯油进行了优化。可以兼容 R22、R32、R134a、R404A、R410A、R407C、R23、R600、R600a、R744、R1234yf、R1234ze、R407f、R290、R452A、R444B、R449A、R448A 和 R450A 制冷剂使用。根据 EN13463-1 标准的点火源评估,此产品适用于 R290、R600 和 R600a。

  • if (isSmallPicture) { 微通道换热器 - 丹佛斯; } else if (isBigColumns) { 微通道换热器 - 丹佛斯 } else { 微通道换热器 - 丹佛斯 }
    微通道换热器

    MCHE 标准产品省时省钱。微通道换热器冷凝器有机地将资源和能源效率与制冷剂用量小化,它的引入使开发更精益、更环保的解决方案正化作现实。一旦您选择了我们的标准产品之一,您便可以随时直接购买任意数量的各种尺寸冷凝器现货。

  • if (isSmallPicture) { 冷冻压缩机 - 丹佛斯; } else if (isBigColumns) { 冷冻压缩机 - 丹佛斯 } else { 冷冻压缩机 - 丹佛斯 }
    冷冻应用压缩机

    丹佛斯致力于为各种商业应用(例如冷库、展示柜、制冰机、饮料柜、工艺冷却等)提供高能效和可持续的智能冷冻压缩机。丹佛斯资质过硬,所用制冷剂 GWP 值更低,符合欧洲 F-Gas 等制冷剂法规要求。

案例故事

联系我们

如需了解更多详情,请联系我们