不仅仅是制冷
获取对于工程商来说友好的产品和解决方案,此类产品和解决方案以随处可用的市场领先专业知识为基础,确保您可以轻松遵守法规,并节省安装和维护成本。为易腐货物的更佳保护、高效操作和长寿命做出正确选择。
丹佛斯拥有种类繁多的冷冻解决方案、经验和专业知识,是全球冷库存储行业实力雄厚且值得信赖的合作伙伴。了解下方可靠的冷库和步入式冷藏室的解决方案。
特点和优势
种类更齐全的产品组合,适用于所有类型的冷库和步入式冷冻应用
可靠且高度节能的解决方案
使用寿命长、运行及维护成本低
符合制冷剂和能源法规
提供更优质食品保鲜的解决方案
产品适用于低 GWP 和天然制冷剂
全球和本地应用专业知识
用 Coolselector®2 软件轻松挑选产品


冷库选项和生态设计
通过我们的免费 Coolselector®2 软件,您可以找到适合冷库的丹佛斯组件。重要的是,要注意冷凝机组必须符合欧盟生态设计指令。观看此视频,了解如何轻松生成符合您建议组件的生态设计报告。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }冷凝机组Optyma™ 商用冷冻冷凝机组兼具高效、可靠性、易于安装和良好性能等特性,适用于牛奶冷却罐、冷库、发酵室、食堂、餐厅、医院等应用。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制冷压力开关和恒温器此系列压力开关和恒温器覆盖制冷和空调领域的大量应用。压力开关和恒温器分为两大类别: KP 用于标准用途,RT 用于重载用途。开关可以采用氟化制冷剂以及氨。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }空调和制冷压力传感器丹佛斯提供一系列压力传感器,AKS,针对食品零售制冷进行了优化,可确保精确的测量-安全且节能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制冷温度传感器制冷温度传感器适用于空调内部应用,以及商业和工业制冷应用。Pt 1000 传感元件符合 DIN/IES 751 的 B 级要求,可确保温度信号的精准可靠,适用于调节、安全记录和数据记录。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制冷压力传感器制冷压力传感器适用于商业空调以及商业和工业制冷应用。传感器为不锈钢材质,兼容于氟化制冷剂和天然制冷剂,采用激光焊接,无软密封,可长期确保其密封性。
知识

案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制冷系统利用 VSD 以及集成的工况监测和 DrivePro Remote Monitoring 服务,保持苹果质量意大利:在 Rivoira 集团,带有内置工况监测功能的 VLT® 变频器通过确保非常可靠的制冷,帮助完美地保存水果。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }超市 “转型”,成为供热商在丹麦,一家超市连锁可以利用自己的制冷展示柜满足自身95%的供热需求。这家超市连锁安装了丹佛斯热回收装置,在五年内成功地将其碳足迹减少了一半。试想一下,如果世界上每一家超市的碳足迹都减少一半,将会给全球碳中和的进程带来怎样的助益!
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }热气除霜 - 商业厨房制冷的下一代技术监管机构和客户开始越来越多地关注能效标准和评级,其目的不仅是了解商业制冷设备的购买成本,更是为了了解它们的运营成本,因此制冷设计工程需要重新思考制冷原理并探索新的方法。
新闻
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }2019年丹佛斯制冷剂周为工程人员带来新制冷剂资讯2019年9月3日星期二丹佛斯全球制冷剂周活动将于2019年9月16日至20日之间第三次回归。
联系我们
如需了解更多详情,请联系我们。