• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

石油与天然气

石油与天然气

适用于石油与天然气应用的耐用型可靠解决方案

全球能源市场面临着一项艰巨挑战——如何在满足日益增长的需求的同时,实现环境可持续发展,并满足低碳经济和 COP21 的要求。这一挑战正在推动技术、选址、流程和法规的重大变革。

可再生能源正在快速发展,但石油和天然气等化石燃料仍然是世界主要的燃料来源。随着能源地图的转变,选址和环境要求变得更加苛刻。在勘探、生产、精炼、管道、储存和运输等方面,技术都在迅速发展,以满足这些需求。

在为石油和天然气行业提供高压泵、专用仪器、液压设备和一流交流变频器解决方案方面,丹佛斯拥有丰富的专业知识,并能帮助客户改进设备和工艺。通过有效控制电机速度,交流变频器可为该领域的任何工艺节约能源。它们正快速取代抽油系统中效率较低的变速机械设备,并为信息与诊断领域带来诸多益处。

石油和天然气行业大多数工艺都较为复杂,且环境条件恶劣时,对工艺设备提出了很高的要求。此外,降低抽油成本、优化生产至关重要。实现高水平的设备效率和可用性可直接转变为盈利: 提高产量,改进产品质量。

了解更多的丹佛斯石油与天然气应用解决方案:

优化抽油速度,控制成本

正常运转的油井中,超过 60% 需要某种辅助抽油技术来回收可回收的石油。仅在陆上油井中,通过在螺杆泵 (PCP)、电潜泵 (ESP)、游梁泵、往复泵和离心泵中使用交流变频器即可节约大量能源。丹佛斯交流变频器特别适合大量使用,包括 PCP 和游梁泵中的流体流量控制、自定义泵应用。交流变频器也用于高压系统,以提高成熟油井的石油回收率。

在油田生产中,压缩机和泵可能无法始终以最佳作业水准运行,丹佛斯交流变频器专为油田生产所面临的此类恶劣条件而设计。丹佛斯提供 0.25 kW 至高于 5 MW 的低压交流变频器和单独量身定制的中压变频器,以满足最苛刻的要求。

丹佛斯可针对不同的功率和电压要求,提供风冷或水冷变频器。购买基本免维护的高效交流变频器有助于控制成本。这对石油与天然气行业尤为重要,因为优化生产、节约能源和最大限度降低对环境的影响等需求比以往更为严格。

使用交流变频器改进应用流程的另一个重要原因是它的安全性更高。改进电机控制可明显降低现场发生事故(例如皮带断裂或机械故障)的可能性。此外,变频器中的谐波 RFI/EMI 滤波器消除了电气干扰。

应用

上游

钻机

  • 顶驱​
  • 绞车
  • 转盘
  • 起重机(主动升沉)
  • 推进器(动力定位)
  • 电缆/管道铺设
  • 绞车
  • 自升式升降系统​
  • 泥浆泵​
  • 绞车​
  • 固井泵​
  • 往复泵
  • 起重机​
  • 升降系统​
  • 管道处理​
  • 振动筛​
  • 固井泵
  • 离心机

注入

  • 注剂泵
  • 压裂泵

回收

  • 电潜泵 (ESP)
  • 螺杆泵 (PCP)
  • 有杆泵
  • 游梁泵
  • 直线有杆泵 (LRP)
  • 有杆抽吸泵 (LSR)
  • 液压抽油系统
  • 气举
  • 油砂开采与分离
  • 自然压力

中游

运输

  • 管道泵
  • 压缩机
  • 喷射泵
  • 配送泵

存储

  • 压缩机

下游

精炼

  • 风机
  • 鼓风机
  • 压缩机
  • 离心机

石油化工

  • 鼓风机
  • 压缩机
  • 挤出机

风力分离器

  • 鼓风机
  • 压缩机