采用定制功率电子设备降低能源成本

丹佛斯的定制功率模块和功率组件旨在满足您对应用的实际需求,从而最终降低电力成本。
如今,高性能的风力涡轮机都带有小型逆变器,并作为变速系统工作。在风力应用中,有两种常见的发电机概念: 双馈式感应发电机 (DFIG),带齿轮箱、全功率变流器以及一个无齿轮同步电机。
保证长使用寿命内的可靠性非常关键。风力涡轮机通常全天候不间断地工作,并且暴露在极端的天气条件之下。因此,会出现严重的磨损情况,而故障所导致的支出极其高昂。这时,就需要专为应对长期的重负荷而设计的坚固设备。
对风力涡轮机和功率转换器的优化是一项持续性的工作。设计和开发的主要挑战集中在功率密度、效率和模块化上,同时还要降低成本,或至少保持成本恒定。这对于标准转换器来说非常困难,因为在风力涡轮机的使用寿命内,标准能源转换部件必须进行超额工作或高强度使用,从而显著提高能源转换的成本。

此外,在当今的风力涡轮机中,不同的功率转换器拓扑结构所对应的功率模块负载曲线也存在显著的差异。这些模块的设计和冷却必须以考虑功率转换器配置产生的负载循环的计算为基础。“通用型”的概念显然不够好。它需要一个单独设计的解决方案,对包括功率半导体在内的各个部件进行定制,从而实现各个风力涡轮机制造商的设计和性能目标。它甚至还采用标准的壳体以及平底板,因此,您无需改造涡轮机的能源转换系统。
丹佛斯的定制功率模块和功率组件旨在满足您对应用的实际需求。它们最终将降低拥有成本,从而帮助您降低电力成本。我们的解决方案有助于维持涡轮机的运转,同时降低风力涡轮机的生产损失系数。
相关市场

Danfoss Silicon Power 是一家生产定制 IGBT 功率模块、MOSFET 功率模块、SiC 模块和功率组件的全球活跃制造商。我们承诺根据您的精确需求单独设计每一个产品。
进一步了解 Danfoss Silicon Power 如何与工业、汽车和可再生能源行业制造商共同优化电气化设备。
下载
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }太阳能逆变器如今,丹佛斯在世界范围内与一些最具创新性和最成功的太阳能逆变器制造商展开合作,其共同的任务是降低太阳能的成本,从而过渡至更可持续的未来
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }功率组件丹佛斯功率组件是一种高质量的功率转换组件,是功率转换系统中的主要组成部分。在模块化设计和根据任务剖面量身定制的基础上,客户可从自己独立设计的产品中获益。
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }适用于可再生能源的功率电子设备解决方案采用丹佛斯的定制功率电子设备,改善可再生能源技术的可行性。可为您带来更高的可靠性,同时降低太阳能和风能转换的成本,从而最终降低电力成本。