太阳能逆变器

世界各地的政策制定者目前正在引入“技术中立”支持计划和监管制度框架,以支持向新能源(如太阳能)的过渡,同时鼓励创新和开发新技术。如今,太阳能的成本已达到了极具竞争力的水平,作为可再生能源,太阳能、风力和水力发电都具有可行性。
由于我们持续地专注于并投资技术开发和生产工艺,光伏系统技术已取得了数次重大的进步,其效率和成本的竞争力已达到了现代水平。从光伏模块到太阳能逆变器,所有部件都是如此。
太阳能逆变器和绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 功率模块受到了重点关注,相应的技术也得到了显著的发展。IGBT 功率模块将来自太阳光的直流电流转换为传输至电网中的交流电流,因此在光伏系统中发挥重要作用。如今,太阳能应用中的电压系统已能达到 1500 V 的电压,而在不到十年前只能达到 600 V 电压。

选择合适的 IGBT 功率半导体、最适合的电气配置以及最可靠的功率模块封装,都是太阳能逆变器(包括住宅用和商用组串式逆变器或电力公司级集中式逆变器)设计和性能的关键。减少并联 IGBT 功率模块的数量也是缩小逆变器体积和降低成本的关键。
丹佛斯是世界领先的定制 IGBT 和金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 功率模块的独立制造商,为全球最具创新性和最成功的太阳能逆变器制造商供货。
主要应用
集中式逆变器
组串式逆变器(住宅区用和商用)
相关市场

Danfoss Silicon Power 是一家生产定制 IGBT 功率模块、MOSFET 功率模块、SiC 模块和功率组件的全球活跃制造商。我们承诺根据您的精确需求单独设计每一个产品。
进一步了解 Danfoss Silicon Power 如何与工业、汽车和可再生能源行业制造商共同优化电气化设备。
下载
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }风能转换丹佛斯功率组件可可靠地将风力涡轮机叶片的动能转换为可直接传输至电力网的形式。这就确保了风力涡轮机中能量利用的最大化,同时还能提供持久可靠的电力供应。
相关产品
即将推出...
即将推出...
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }适用于可再生能源的功率电子设备解决方案采用丹佛斯的定制功率电子设备,改善可再生能源技术的可行性。可为您带来更高的可靠性,同时降低太阳能和风能转换的成本,从而最终降低电力成本。