引领高效太阳能和风能转换之路
作为能源转换领域的技术领导者,丹佛斯帮助世界领先的太阳能逆变器和风力涡轮机制造商提供用于达到严苛的效率、可靠性和成本目标,并最终降低可再生能源成本的解决方案。我们将运用我们的先进技术以及丰富的经验,设计、开发并定制功率电子设备解决方案。
利用太阳能和风能
在过去几十年里,可再生能源发电发生了巨大的变化。社会正逐渐从化石燃料转向使用可再生能源发电。风能和太阳能由于其环保特性,正日益成为人们的首选。向可再生能源的转变受到了众多不同因素的推动。政府正强制设定严格的目标。这些政策使得绿色投资更具吸引力,驱使了技术的发展,从而降低了可再生能源的成本。
风力涡轮发电机和太阳能发电园区全天候不间断地工作,并暴露在极端的天气条件之下。这就需要拥有适用于重负荷的高性能坚固设备。当您与丹佛斯合作时,您便能立即受益于丹佛斯多年的专门技术,制造坚固的部件,这些部件即使是在上述条件下也能可靠地发挥作用。您可获取有关功率模块、热管理、能源转换设备制造和测试的世界领先专门技术。我们的定位核心是将可再生能源高效地转换为可靠的电力,我们的目标也很简单。我们旨在帮助您充分利用风力涡轮发电机或太阳能逆变器。我们最终的目标是帮助您降低电力成本。
降低电力成本

在对转变更环保未来提供支持的过程中,其中的一个关键要素是可再生能源投资所带来的财政收益。在对可再生能源系统进行投资时,有一项标准尤为突出。均化发电成本 (LCoE) 是衡量竞争力的一个主要指标。LCoE 背后的关键驱动因素可归结于整个系统的投资成本。它也可归结于年度电力产量(kE 每年)。
丹佛斯深知功率电子设备是帮助太阳能逆变器和风力涡轮机制造商保持竞争力所必不可少的。丹佛斯在实现严苛的成本和效率目标方面可提供长期支持。正因如此,我们不断努力地设计各种解决方案,使可再生能源解决方案成为更具吸引力的投资项目。
太阳能和风能转换效率的优化
作为能源转换领域的技术领导者,丹佛斯帮助世界领先的太阳能逆变器和风力涡轮机制造商提供极具竞争力的解决方案。这些解决方案旨在达到严苛的效率、可靠性和成本目标, 并最终降低可再生能源的成本。我们将运用我们的先进技术以及丰富的经验,设计、开发并定制功率电子设备解决方案。
应用
丹佛斯针对定制产品所推出的众多创新技术可广泛适用于可再生能源应用:
太阳能逆变器,包括组串式逆变器和集中式逆变器
风电变流器
电池能源存储系统
丹佛斯提供定制的功率电子设备,可根据任务情况,精确满足您的要求,包括:
绝缘栅双极晶体管模块(IGBT 模块)
金属氧化物半导体场效应晶体管模块(MOSFET 模块)
碳化硅功率模块(SiC 功率模块)
功率组件
功率模块: 能源转换的基本构成要素
不同的功率转换器拓扑结构、应用要求和设计理念都会产生不同的功率模块负载曲线。这意味着这些模块的设计和冷却必须以基于功率转换器配置产生的负载循环进行的计算为基础。
丹佛斯深知高效能源转换要从功率模块开始着手。选择合适的功率半导体进行封装非常重要: IGBT、MOSFET 还是二极管? 正确的选择可减少总功率损耗,因此直接影响到功率输出的效率。此外,这也会影响可靠性和成本。我们会帮助您选择适合您需求的合适半导体。
功率组件: 大功率系统的能源转换
功率组件是一个优质的能源转换组件。它是风能转换等应用中的主要组成部分。对于更大规模的功率系统,丹佛斯可开发定制的功率组件。模块化的设计和定制服务可确保客户受益于拥有自主设计的产品。
相关市场

Danfoss Silicon Power 是一家生产定制 IGBT 功率模块、MOSFET 功率模块、SiC 模块和功率组件的全球活跃制造商。我们承诺根据您的精确需求单独设计每一个产品。
进一步了解 Danfoss Silicon Power 如何与工业、汽车和可再生能源行业制造商共同优化电气化设备。
下载
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }风能转换丹佛斯功率组件可可靠地将风力涡轮机叶片的动能转换为可直接传输至电力网的形式。这就确保了风力涡轮机中能量利用的最大化,同时还能提供持久可靠的电力供应。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }太阳能逆变器如今,丹佛斯在世界范围内与一些最具创新性和最成功的太阳能逆变器制造商展开合作,其共同的任务是降低太阳能的成本,从而过渡至更可持续的未来
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }功率组件丹佛斯功率组件是一种高质量的功率转换组件,是功率转换系统中的主要组成部分。在模块化设计和根据任务剖面量身定制的基础上,客户可从自己独立设计的产品中获益。
相关解决方案
即将推出...
即将推出...