灵活性与可扩展能力
陆上油气开采活动占世界油总产量的绝大部分比例,因此需要极大的灵活性和可扩展能力。
陆上石油储备多种多样且通常情况下油井储备数量远远多于海上,因此陆上设备需操作灵活且牢固耐用。
非传统开采方法所采得的油气产品在陆上总产量中的比例日益增高,因此需要使用到的设备的种类随之远超以往。 最大程度地降低油井的成本,同时将效率和产量最大化是当今市场的两大关键需求,而丹佛斯可助您一臂之力。
我们了解您设备的复杂特性,并想要为您提供有效帮助。 我们的液压系统设计专家将会助您优化系统的灵活性、功能性和作业表现。 我们可通过 PVG 阀门系列等灵活产品为您的设备定制解决方案,同时还可提供积极有效的故障监控功能,从而让您更轻松确保您的设备有序运行。 通过使用 Plus+1 控制包,你可以为您的设备快速搭建控制系统,无论是程序调整还是现场维护都变得如此轻松。
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }海上石油天然气应用上游海上石油天然气活动开采的原油占全球原油产量将近 30%。其中有些区域的工作环境是地球上最恶劣的。在 3,000 米深的水域钻探,必须使用安全可靠的设备。这有助于最大限度提高操作效率,防止意外停机。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® 软件我们功能强大的编程环境可提升您的工程设计生产率,并可帮助您将高性能的智能车辆推向市场。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® 输入/输出模块使用我们的 CAN 输入/输出模块扩展您的车辆控制系统能力。这些堆叠式微控制器功能吻合并且有效地集成新的控制功能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® MC 微控制器我们功能强大的 PLUS+1® 微控制器为分布式控制系统的每个节点带来智能。用于小型设备的独立控制,也有同样的效果。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® 脚踏板遵循PLUS+1架构的脚踏为严苛的行走机械环境下的机器控制提供稳健的解决方案 。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DP700 系列DP700 系列配有 7.0” TFT 彩色加固型显示器。用户可通过 PLUS+1® GUIDE VBSE 进行快速的显示器编程。提供两种摄像头输入。
相关解决方案
即将推出...
即将推出...