海上石油天然气应用
安全可靠
上游海上石油天然气活动开采的原油占全球原油产量将近 30%,其中有些区域的工作环境是地球上最恶劣的。
在 3,000 米深的水域钻探,必须使用安全可靠的设备,才能最大限度提高操作效率,防止意外停机。
丹佛斯深知,海上石油天然气只能使用最好的设备,我们随时为您服务,满足您的需求。 我们将会在海工认证方面为您扫清障碍,助您开发出产品的最佳解决方案 我们的许多产品都可以向您提供危险区域认证,包括 ATEX、IECEX 等。 还可提供 ABS,DNV 等许多船舶认证。
无论您是设计 AHC 起重机、系泊绞车还是弓形推进器,丹佛斯都可以帮助您为执行所需工作设计优化的液压回路、柔性软件和控制包,让操作员获得最佳的体验。我们的 H1 泵和马达可帮助您提升重物,PVG 阀可确保最高的操作精度,并能主动监控控制故障,而且我们的 Plus+1 控制包具有最好的软件扩展性。
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }陆上油气应用陆上油气开采活动在世界油总产量中占绝大部分比例。这类开采活动需要极大的灵活性和可扩展能力。 陆上石油储备设备多种多样,需操作灵活且牢固耐用。原因是通常情况下,陆上储备的油井数量远远多于海上。
相关产品
即将推出...
即将推出...
相关解决方案
即将推出...
即将推出...