改善地下通风系统的运行成本
确保矿井的可靠通风对于地下矿井工作人员的健康和安全来说至关重要。可靠通风对于确保充分排除柴油机的微粒等物质是必需的。通风运行成本在矿场总电能成本中一般都占有很大比例,如果能够以最高效的方式进行通风则可以节省大量运营成本。
众所周知,使用变频器最灵活、最节能且维修成本最低的矿井通风风机控制方法。用于控制住地面通风风机、辅助通风装置,地下增压鼓风机的空气流量,易于集成于按需通风 (VOD) 控制系统。
丹佛斯变频器集多种性能和保护功能于一身,尤其适用于矿井通风风机设备。这些功能可确保风机即使在异常工况下仍能够充分利用能量、保持稳定正常运行。
通过变频器进行风机控制时,智能变频器能够根据新的负载状况自动调整电动机工作电平,从而显著节省以部分负载运行时的成本。

获取更多信息
产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled用于多种要求苛刻的应用,主要是功率规格较高的设备和系统变频器。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 专用于对所有异步电机与永磁电机进行变速控制。可分为标准型 (FC 301) 和高级高动态型 (FC 302),后者提供更多功能。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® 服务提高了 Gliwice 市 49,000 套公寓的供热安全性波兰:在区域供热公司 PEC Gliwice,变频器将电动机能耗降低达 40%。DrivePro® Site Assessment 审核帮助确保优化效率。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kolomela 矿场节电 80 kWVLT® AutomationDrive 的背部风道冷却装置可减少变电站的热负载,以较低功率损耗支持小型空调系统。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }助力亚马纳黄金公司节能 30%VACON® 变频器改善了地下通风和泵送系统的运行,降低了许多应用流程的能耗。
联系我们
有关更多信息,请 联系我们