安全、精确的提升机和吊车性能
在采矿和矿物加工过程中, 采矿提升机、桥式起重机和龙门吊等吊车是生产和维护任务的必要设备。
对于矿井提升机,吊车的运动完全是垂直的。出于安全考虑,高转矩下的精确控制和机械制动器的快速响应是关键因素。交流变频器可提供恒定的转矩控制和快速响应,以满足这类要求。
对于桥式起重机和龙门吊,荷载通过缆绳悬挂在夹紧装置下,并且像钟摆一样运动。摆动的荷载既是一种安全隐患,同时也给吊车结构施加了额外的压力。解决方案是在电动机输入端使用交流变频器以密切控制运动。
丹佛斯提供的变频器配有吊车性能优化功能,适用于各类吊车应用。
卓越的矿井提升机可靠性
矿井提升系统包含五个主要部件: 提升机、运输机、钢丝绳、轴和井架。所有这些部件均要求进行大量的设计考虑。
电动机正日益取代柴油发动机和涡流电动机来操作矿井提升机。电动机可以由变频器加以控制,而变频器可确保最佳安全性和卓越的提升机性能。早期的技术采用直流电提升机变频器,其利用可控硅整流器(又名固态转换器)运行。但是,现代矿井提升机采用交流电运行,并可通过交流变频器(又名 VFD 或 VSD)进行变频控制。丹佛斯交流变频器性能可靠,可在停机和运行条件下保持精确稳定的转矩。其还可在安全攸关的情境下确保机械制动器的快速响应。
矿井卷绕系统的快速响应
矿井卷绕系统的主要部件是带绳索的滚筒; 空气制动器; 带推杆制动器的齿轮箱; 卷扬电动机和控制台。
对提升应用而言,闭环应用至关重要,丹佛斯变频器可在闭环应用中提供快速响应和精准性能。变频器可通过接口轻松与 PLC 和控制台连接,使过程操作非常顺利。变频器可快速响应故障,从而提升矿井提升机的安全性。
在滚筒式提升机结构中,滚筒所在位置与轴有一定的距离。该距离通常被称为绳索偏角。绳索沿滚筒缠绕。通常认为滚筒式提升机为比其他类型的提升机更具灵活性。 单筒提升机和双筒提升机的性能均可通过交流变频器控制得以提升。
经营业务
丹佛斯传动提供来自旗下变频器专家的个人建议和应用设计,以鼎力支持原始设备制造商、系统集成商和不同行业用户。我们还提供可实现无缝集成的硬件和软件定制解决方案以及可优化整个系统的多种功能。
丹佛斯传动是一家为吊车行业提供交流变频器的领先供应商。目前,有超过 100,000 台丹佛斯变频器在为最小型的链式起重机乃至具备高达 10,000 吨起重能力的最大型移动式起重船带来省心的速度控制并优化效率。
面向新开发和现代化改造的解决方案
在设计新吊车时,丹佛斯传动能够充分利用与该应用相关的多年经验和交流变频器技术为开发工作提供支持。
我们的主要专长领域包括合作分析使用测试吊车的变频器的运行情况,以及优化控制、性能和整个系统。我们的服务产品丰富多样,包括满足定期维护需求和优化现代化改造的一揽子方案。
丹佛斯传动旗下的工程支持和服务团队可在从制造机柜到调试的所有项目阶段,为系统整合商和吊车制造商提供帮助。我们的主要服务项目覆盖吊车的整个使用期,包括技术支持、启动、维护、配件、升级和培训。
获得更多信息
阅读 VACON® NXP 防摇变频器说明书
阅读更多有关工业起重机和升降机运动用变频器的信息
产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® 服务每一种变频器应用都不相同。DrivePro® 服务是专门根据您的需求定制的一套产品。
从优化的备件包到工况监测解决方案,变频器整个生命周期内皆有定制产品相伴,助力业务,保驾护航。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled非常适合空气质量严格、空间有限且需要充足的热量传输的设备。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP System Drive可根据您的需求进行配置和组装,无论您需要控制一台还是多台电机。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Common DC Bus使得系统集成商、机械制造商和 OEM 能够设计和构建高效的工业变频器系统。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled用于多种要求苛刻的应用,主要是功率规格较高的设备和系统变频器。
联系我们
有关更多信息,请 联系我们