长运距输送机功能
平稳控制长运距输送机的加减速,减少所有传动系统组件和皮带机本身的机械应力。因此可以延长传送带和其他传动组件的使用寿命,提高资产可利用性,降低维护成本和运行成本。对长运距输送机速度的灵活控制有助于优化整个系统,减少阻塞,最大限度提高物料流程的效率,节约运行成本。
最大程度延长皮带使用寿命
通常,会在长运距输送机上安装多个电动机。变频器可确保在每个电动机之间进行负载共享,从而实现可靠运行,最大程度延长皮带寿命。为此,丹佛斯变频器提供了主-主和主-从控制解决方案。控制解决方案的选择取决于输送机上变频器的配置。例如,您可以将所有变频器安装在头端,也可以同时在头端和尾端安装变频器。
这两种方式都易于实施,已经证明是适合长运距输送机的坚固耐用、运行可靠的解决方案。
散料装卸
对于下向输送机而言,通常需要连续性再生制动操作。因此,采用标准型 6 脉冲变频器以及独立再生模块的有源前端 (AFE) 变频器或再生变频器配电板系统是输送机下行时回馈能源的最佳解决方案。
通过变频器对电动机进行智能控制,确保矿区和工厂可以借助
- 再生制动节省设备运行成本,并在输送机下行时实现能量回收。
- 受控启动过程
- 减少启动电动机和离合器所有组件的机械应力
- 平稳控制算法确保在全负载和部分负载运行模式之间进行缓慢启动、制动和过渡,从而最大程度地减少设备磨损。
丹佛斯变频器广泛应用于许多运距在 1 公里 以上的长运距输送机,通常用于矿场、加工厂和港口设施中的散料应用,如:
- 未分选 (ROM) 漏斗给料输送机
- 储料场
- 轮系卸载输送机
- 管状带式输送机
- 长运距输送机

获取更多信息
产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled用于多种要求苛刻的应用,主要是功率规格较高的设备和系统变频器。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 专用于对所有异步电机与永磁电机进行变速控制。可分为标准型 (FC 301) 和高级高动态型 (FC 302),后者提供更多功能。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® 服务提高了 Gliwice 市 49,000 套公寓的供热安全性波兰:在区域供热公司 PEC Gliwice,变频器将电动机能耗降低达 40%。DrivePro® Site Assessment 审核帮助确保优化效率。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }意大利水泥集团乐享最优过程性能无惧环境变化意大利水泥选用 VLT® AutomationDrive FC 302,确保在恶劣环境下优化过程性能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kolomela 矿场节电 80 kWVLT® AutomationDrive 的背部风道冷却装置可减少变电站的热负载,以较低功率损耗支持小型空调系统。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }最大程度降低陕西众喜水泥的能耗VLT® 变频器可驱动 10.5km 长的皮带机。变频器之间的负载共享将能量从传送带下行部分传送到上行部分。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KWB 煤矿实现最佳生产90kW 的 VLT® 变频器减轻了重型设备上的机械应力,改善了挖掘机侧转时的转向性能。
联系我们
有关更多信息,请 联系我们