区域供热可提高个体舒适度和能效
区域能源的基本原则非常简单。管网的一端是能源来源(通常是多燃料热电联产工厂)。然后通过绝缘管将热量传输至城市的住宅、商业和工业建筑中。
针对终端用户层面,独立的建筑均连接了区域供热管网。建筑中的换热机组和热交换器以及众多控制部件可将室内供暖热水和生活热水 (DHW) 输送至建筑的 HVAC 和 DHW 系统。
在为建筑(或管网)选择适用的配热系统时,有以下三大原则:
- 技术连接规格;
- 建筑的供暖需求;
- 建筑中住户的舒适性偏好。
这些需求的平衡性越好,终端用户越能体验到优质的服务,同时还能提高能效。这些因素对您的业务都有积极的影响。

丹佛斯可自主开发并生产所有适用于变电站和公寓供暖站的主要部件。正因我们自主生产的关键部件,可让您受益于优化的热交换和系统控制性能。几乎所有的丹佛斯变电站都可自动化地集中控制压力、压差、温度和流量。

无辅助电源的控制器、电子控制器、电机式控制阀和能源计量表可确保舒适性和节能性。同时,还可将它们集成至更高级别的控制和监测系统中。
我们能为您提供什么帮助
广泛的产品系列,从公寓供暖站到特定场地专用的大型热交换器,再到众多控制部件
竭诚提供咨询和客户服务,多年的区域能源管网构建和维护经验
创新,技术优化,改善性能
安全可靠的合作,为整个区域能源供应链提供专业知识
强大的本地代表以及深厚的专业知识,覆盖全球
丰富经验,覆盖各类初始能源

在建筑中使用区域供热和区域供冷的优势是什么?
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ECL 控制器电子控制器是一种智能温度调节器。可适用于多种区域供热系统,确保提供较高的舒适度和充分利用能源。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }自力式温度控制器恒温控制器用于控制即热式/蓄热式生活热水和供热系统的流动温度。在多户住宅和商用楼宇中,恒温控制器用于热水系统,以及在区域供热系统中用于限制回水温度。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Differential pressure, flow and temperature controllersBalance your network, save energy and improve end-user comfort by hydronic balancing and control of district energy networks. Optimal hydronic balance and perfect temperature control are the key to maximizing the efficiency of heating or cooling networks.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }换热机组换热机组是安装在公寓中的家庭供暖系统或装置,可处理从区域供暖管道至您家中的传热,以便按需获取热水和热量。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }成本高效的解决方案: 哥本哈根市中心的区域供冷在哥本哈根地区的供冷项目设计中,能源效率是主要考虑因素之一。该项目使用 VLT® 变频器帮助每年减少 3000 多吨的 CO2 排放量。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }太阳能供热厂每年减少 CO2 排放 15,700 吨世界上颇具规模的太阳能供热厂位于丹麦锡尔克堡,利用能源为 4 万公民的家庭和工作场所供暖。该工厂为丹麦锡尔克堡市提供 18-20% 的年热量消耗,制定了远大目标,即到 2030 年在热产生中实现 CO2 中和。