区域供冷

  • 概述
  • 案例故事
  • 相关应用
  • 工具和应用
  • 视频

通过提高能源利用率,可降低 50% 的制冷能耗

区域供冷系统可通过一个闭环管网为工业、商业和住宅建筑提供冷水,从而起到降低室温的作用。

其功能和采用的技术都和区域供热相似。

区域供冷系统的效率比通常是传统制冷系统的 5 到 10 倍。 

在区域供冷系统中,可以采用免费的海水作为冷水源,或者借助涡轮驱动式或吸收式冷却器或电子冷却器,利用废热等能源来生成水。 

您知道吗?

  • 区域供冷的能效是传统机器制冷的 5 到 10 倍 
  • 通过提高能源利用率,区域供冷的能耗可降低 50%

区域供冷的工作原理是什么?

区域供冷系统可向所有需要降温的办公室、购物商场、公寓以及其他建筑中输送冷水。

制冷工厂可将冷却的供应水通过区域供冷管网输送至建筑中。冷却水可通过热交换器输送至各个建筑中独立的供冷系统。 

冷却室温后,水温将会升高,水会回流至制冷工厂中,再次经过制冷并通过闭环管路配送。

在区域供冷系统中,可以采用免费的海水作为冷水源,或者借助涡轮驱动式或吸收式冷却器或电子冷却器,利用废热等能源来生成水。

节能环保型供冷

区域供冷系统可采用自然资源(例如:海水),或通过蒸汽或电力冷却器生成水,正因如此,使其成为了一种环保的供冷方式。这也是一种极其安全可靠的供冷源。

区域供冷能耗可减少 50%。同时,它还可大幅降低用电高峰期的用电量。一个带有电子冷却器(冷藏功能)的管网可将制冷时间转移至电网负荷较小的白昼时段,从而降低城市对供冷的高峰用电需求。

区域供冷助力绿色化未来

随着清洁型制冷在全球范围内的需求逐渐扩大,区域供冷的地位也越来越重要。

就欧洲而言,40% 的商业和公共设施建筑都配备了供冷系统,而该数字仍在日益增长。与此同时,减少二氧化碳的排放也成为了政治议程中重要的一环。

区域供冷结合了可再生能源和剩余能源,正因如此,它的二氧化碳排放量明显低于传统的制冷系统,并且不会产生有害型制冷剂。 

区域供冷信息图

案例故事

相关应用

工具和应用

视频