输配管网:安全、可持续、可扩展
区域能源管网具有高度灵活性,至少可连接 30-40 户住宅。因此,在资金、规划和其它机会允许时,城市可发展扩大现有管网。
如需保持区域供热管网的高效运行,必须使整个价值链(从加热、配送到使用)的设计和维护都达到优秀的平衡。
无论您是新建区域能源管网还是翻修现有管网,丹佛斯多年以来累积的丰富经验可帮助您设计优秀的区域供热管网。

管网设计
优化的管网设计是经济型区域能源管网的关键。因此,我们利用热工水利管网模型,以避免过度设计,并验证其容量以及对整个管网的影响。这也就意味着在安装了合适的控制设备后,您可受益于平衡化的管网,从而降低了初期投资。控制部件以及液压模型还可对温差 ∆T 进行优化,确保了系统的高效性,并减少了一次能源发电成本,同时,还可对供应温度进行优化,所以,可实时平衡温度和流量。

规划优秀的燃油混合方案
通过规划燃油混合方案,可对产热过程中使用的众多热源进行优化。区域供热技术可利用多种能源:
- 使用传统燃料或生物质等可再生燃料的锅炉;
- 来自发电厂的余热,如:热电联产工厂;
- 来自工业流程中的废热;
- 来自城市垃圾焚烧产生的能源;
- 太阳能、地热或风能等天然热源。

应对能源需求高峰期
丹佛斯可为您提供专业知识和生产模拟技术,帮助您实现智能化的区域能源生产和配送规划,从而从容应对能源需求高峰期。确保大程度地利用建筑和管网中的储热。
我们能为您提供什么帮助
累积多年的区域能源管网构建和维护经验
创新型技术解决方案、优化方案和性能
适用于管网和建筑区域供热、供冷应用的产品系列
竭诚提供咨询和客户服务
丰富经验,覆盖各类初始能源
强大的本地代表以及深厚的专业知识,覆盖全球
安全可靠的合作

输配管网: 优势何在?
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }太阳能供热厂每年减少 CO2 排放 15,700 吨世界上颇具规模的太阳能供热厂位于丹麦锡尔克堡,利用能源为 4 万公民的家庭和工作场所供暖。该工厂为丹麦锡尔克堡市提供 18-20% 的年热量消耗,制定了远大目标,即到 2030 年在热产生中实现 CO2 中和。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }塞尔维亚科帕奥尼克山区度假村的供热设施改造建筑物:酒店
应用: 供热系统的水力平衡、控制和监测
挑战: 提高旧供热系统的能效
解决方案: 丹佛斯安装了电动控制阀、水力平衡阀和带监测软件的电子控制器
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ECL 控制器电子控制器是一种智能温度调节器。可适用于多种区域供热系统,确保提供较高的舒适度和充分利用能源。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }气候补偿通过恰当调试的电子供热控制器进行智能气候补偿,降低回水温度,优化区域供热系统能效。这可以节约 10-15 % 左右的能源,同时延长系统使用寿命。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Differential pressure controllers & flow controllers / limitersWith Differential Pressure Controllers & Flow Controllers / Limiters you can control the flow available for each consumer as well as the differential pressure control at the substation. This allows efficient network balancing.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }换热机组换热机组是安装在公寓中的家庭供暖系统或装置,可处理从区域供暖管道至您家中的传热,以便按需获取热水和热量。