地暖 - 液体循环加热

  • 概述
  • 重要产品
  • 相关产品
  • 工具和应用

舒适性和节能性的住宅建筑供暖方案

应合理设计、构建地暖系统,并使用优质的部件,以满足舒适性和节能性的要求。

丹佛斯可全方位地为您提供帮助,以构建一个可持续的地暖系统。无论何种应用,无论是供暖还是供冷,无论是新建项目还是翻修项目,无论是独户住宅还是公寓建筑,丹佛斯均可为您提供适用的解决方案。

我们能为您提供什么帮助

温暖舒适的地面
地暖可提供舒适的温度,让您的脚部感到温暖,而头部的温度稍低于脚部。大多数人觉得保持这种上下温差为舒适。

舒适且节能
均匀且舒适的分布式供暖可在降低室温后仍感到温暖。室温每降低 1°C,即可节能 5%。此外,地暖与需要高温供应的散热器不同,因其散热表面积更大,它所需的能源也就更少。地暖中使用的热源(例如煤气锅炉)在低温运行时更高效。

无需散热器,清理便捷
散热器会聚集灰尘,清洁起来很麻烦。地暖隐藏于地下,使清洁工作变得易如反掌。

减少空气中灰尘
由于地暖的加热面积大,可减少室内扬尘。而散热器的格栅在散热过程中产生的热气会向上扬起,随之带动扬尘。

使湿地板干燥
大多数人对浴室地板上的积水问题并不陌生。地暖可加速水蒸发过程,从而使地面恢复干燥,确保安全。

重要产品

  • 每间房所需的温度都不同,例如:客厅和卧室。
  • 当达到所需的温度时,地暖可自动降低加热程度或关闭,从而节省能耗开支。
  • 为此,部分欧洲国家还将按房间进行地暖控制纳入了法律要求。
  • 丹佛斯水供应系统(分集水器)带有预设阀门。它们可确保适当量的能源(热水)分配至各个房间。
  • 从而以低的能耗获得舒适性。
  • 您可根据需要规划或激活假期、白天或夜晚的节能运行时间段。
  • 房间温度每降低一度,可节省 5% 的能耗。
  • 地暖可让您根据地板温度或室温控制供暖 - 只需将温度设定至舒适的标准即可!
  • 获得专利的独特红外室内温控器 CF2+ 以及丹佛斯 IconTM 系统可让您准确地控制地表温度。

无线型室内恒温器可让您根据需要布置家具,无需重新接线

如果您计划使房间在早上 06:00 达到所需温度,则自适应学习功能会计算何时启动加热,以便在早餐前及时达到所需温度。

相关产品

  • if (isSmallPicture) { 丹佛斯房间控制装置; } else if (isBigColumns) { 丹佛斯房间控制装置 } else { 丹佛斯房间控制装置 }
    房间控制装置

    为了确保水地暖或冷却系统达到预期的高舒适度和低能耗,好的室温控制装置必不可少。它们可控制房间或地板的温度,以避免过热。为了达到优秀的舒适性,每个房间都配备室内温控器。

  • if (isSmallPicture) { 丹佛斯板材和管道; } else if (isBigColumns) { 丹佛斯板材和管道 } else { 丹佛斯板材和管道 }
    板材和管道

    丹佛斯地暖板为水地暖系统奠定了基础。Basic 系统包含以下 3 种不同的板材型号: BasicClip、BasicRail 和 BasicGrip。通过这些,您可以轻松建立湿(浆料包裹)地暖系统。对于干式系统,我们提供 SpeedUpTM 板材。

  • if (isSmallPicture) { 丹佛斯混合分流器; } else if (isBigColumns) { 丹佛斯混合分流器 } else { 丹佛斯混合分流器 }
    混合分流器

    丹佛斯地暖混合分流器产生的水温足够低,可以安全地通过地暖系统进行分配。该混合分流器旨在用于 FH 分集水器中,它能将较高的供应温度与较低的地暖回流混合,以达到所需的地板供暖温度。

  • if (isSmallPicture) { 丹佛斯分集水器和驱动器; } else if (isBigColumns) { 丹佛斯分集水器和驱动器 } else { 丹佛斯分集水器和驱动器 }
    分集水器和驱动器

    丹佛斯地暖分集水管具有高灵活性的特点,使其可以根据要求创建适合的分集水管解决方案。从所有组件中进行选择,构建一个带或不带预设分集水器、流量计、截止阀和适合您项目的通风口。

  • Gear actuator AME435 QM

工具和应用

借助我们的快速规划器,您可快速便捷地确定地暖系统的尺寸。