丹佛斯地暖解决方案可适用于所有地板材料
丹佛斯地暖解决方案可安装于各类地板下:瓷砖、天然石、地砖(例如:大理石、水磨石或木质地板)、木纹地板、复合地板或厚木板地板、各类满铺地毯、亚麻布和所有其他地板覆盖层。
为每间房屋选择适用的丹佛斯地暖解决方案: 浴室、厨房,以及客厅、娱乐室、日光浴室、走廊或卧室。无论何种地板,丹佛斯的高效恒温器都可帮助您营造舒适的室内温度和温暖的地板。
![](/media/7314/floor-heating-electric_concrete.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
地板类型: 瓷砖、天然石或水磨石地板
瓷砖和大理石地板、花岗石和水磨石地板都比较方便,不易受到影响,它们几乎是坚不可摧的。选择石材地板的优势有很多。但是,自然状态下的石材地板非常冰冷。
但是,石材地板的冰冷问题可借助丹佛斯电地暖解决方案得到解决。我们的加热电缆或加热垫可直接置于石材地板下,以确保脚部和室内的舒适温度。
丹佛斯可针对石材地板散热快的问题提供地暖解决方案; 通过地板下的加热电缆或加热垫,这类地板也可迅速地升温。正因如此,丹佛斯的高级恒温器可完美适配于石材地板,实现精确高效的控制。这可确保极致的舒适性和经济性。地板的舒适温度取决于地板覆盖层。对于地砖、石材和水磨石地板,舒适温度范围在 26 至 29°C 之间。
![](/media/7313/floor-heating-electricr.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
地板类型: 木纹地板和复合地板
木头是一种天然材料,它具有热胀冷缩的特性。这也就要求地暖系统以一种缓和且可控的方式进行加热。
带地板传感器的丹佛斯 ECtemp™ 电子恒温器可完美适用于木质地板。它可确保地板结构的温度始终处于木质地板制造商所推荐的材料承受温度范围以内。
无论何时,地板下层都应做好充分的隔热措施,以确保实现供暖舒适度以及经济的结果。
![](/media/7314/floor-heating-electric_carpet.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
地板类型: 满铺地毯
满铺地暖(或全室地毯)自带保暖特性。但是,仍可使用丹佛斯地暖系统为铺有地毯的地板加热,进一步提高舒适度。加热电缆或加热垫上必须覆盖一层 6 毫米以上的地砖灰浆或自流平砂浆。它可确保热量均匀且良好地传输至地板表面。
地毯对地暖有轻微的隔热作用。这意味着安装于厚层羊毛地毯下的地暖系统对于室温变化的反应时间有所延长。
我们能为您提供什么帮助
适用于所有房间
适用于各类地板材料
防止在浴室或厨房中因湿滑地砖而滑道
电热是低能耗住宅的优质选择
可见的热源
![](/media/4807/floor-heating-electric_ecdev-smart-app.jpg?width=552&height=2524&rnd=131641123307700000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
丹佛斯 ECtemp™ 智能应用程序 - 无线控制电热
您可通过该应用程序直观地在移动设备上远程控制地暖。程序提供安卓和 iOS 版本