节能
控制室内供暖和成本
您的家是重要的地方 - 这是您日常起居以及养育孩子的地方。在这方面,如果您想要在不用持续调节恒温器的前提下拥有一个真正舒适的室内环境,具有一定的难度。因为这会导致不舒服的室内供暖并造成不必要的能源成本。
因此,要确保散热器恒温器可随时测量室温。以下,我们总结了有关提高家用恒温器效率的 10 条建议。
![](/media/1f5lgtjx/tp5001-in-home.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
建议 #1: 位置是关键
当您的室内恒温器布置于合理的位置时(距地板 1.5 米处的内墙上),它可更好地测量室内情况。这可使散热器提供更适宜的室温。
谨记:应避免太阳直射恒温器,以确保更精确的测量。
![](/media/1725/ectemp_smart_livingroom_eu_v03_flat.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
建议 #2: 采用无线
如今,无线型室内恒温器越来越受到推崇。我们可提供众多无线、可编程型恒温器,它们可在需要的时候自动调节室温。
![](/media/4mnb1s35/ras-c2-user-guide-shot.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
建议 #3: 切勿覆盖恒温器
切勿覆盖恒温器或在恒温器上堆积物品,这会影响室温测量的精确性。这些物品包括衣物、窗帘或家具(不可放置于恒温器上或前方)。
应保持恒温器周围的温度与室内其他空间一致,因此,确保恒温器周围的气流畅通。
![](/media/djypfrnt/dsc08313.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
建议 #4: 使用所有散热器
将同一房间内所有恒温器的温控设定在同一水平。调低或关闭其中一个恒温器并不会有任何节省效果。只会让其它散热器的供暖负荷更大,从而导致不合理的热量分配。
![](/media/wu4bmcfj/ras-d2-white-on-rad.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
建议 #5: 温度水平设定后尽量少调节
不断地调节室内恒温器并不会节省能源或成本。设定恒温器后,任其自动地控制室温。
![](/media/1958/open-window-close-thermostats.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
建议 #6: 通风时将其关闭
在进行室内通风时,关闭房间里所有的恒温器。在完成房间通风后,按之前的模式将其重新开启。
我们的智能供暖恒温阀可在通风时自动关闭,因此,可节省能源以及供暖费用。
![](/media/7292/child-playing-floor.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
建议 #7: 调节湿度
每天给您的房间通通风是一个不错的生活经验 - 无论晴天还是雨天。室内的湿度应保持在 40-50% 以内。
![](/media/fzdnsour/ret230p.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
建议 #8: 15 年后进行更换
如果恒温阀的使用时长超过 15 年,需对其进行更换。丹佛斯全套节能型家用恒温器是市面上优质的恒温器,旨在满足您的所有房屋供暖需求。
![](/media/1960/away-mode-danfoss-link.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
建议 #9: 外出旅行时降低室温
如果您需要外出很长一段时间,您需要降低室温以节省能源。
丹佛斯的可编程型智能供暖恒温器可设定为防霜保护模式,或将其设定在您度假期间进入外出 (AWAY) 模式,从而实现能效的优化。
![](/media/7267/family-fun-room.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
建议 #10: 确保各个房间的舒适度
丹佛斯有一句谚语: 当您感受不到温度的时候才真正实现了室内舒适性。而我们的恒温器正能帮助您实现该目标。您可为每间房在一天中任意时间的温度进行设定,从而满足您家庭的日常生活需求,同时帮助您节省能源和成本。