• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

翻修

您可享受哪些服务?

将老旧产品替换为新型高效解决方案,实现节能目标

减少二氧化碳的排放,带来更健康的气候环境

采用精准的温控方案,带来更舒适的室内气候环境。

采用新型产品(例如:散热器恒温器或数字控制器)的现代化家庭设计

投资于能效管理,为您的家庭增添价值。 

翻修的可行性

散热器恒温器

将您的老旧型恒温器替换为新型电子恒温器。可节省时间和成本。并且,新型产品更美观! 投资的回报期很短,节能幅度可达 8% 到 46%(取决于现有装置)。

 丹佛斯恒温器拥有不同的型号版本,以适应不同的需求。它们均可提高您的舒适感,并节省能源成本。

热泵

安装丹佛斯热泵,实现未来型节能目标。丹佛斯可提供不同的热泵型号,以适应不同投资需求。 

20 余年来,专注于提升舒适度与降低成本 
丹佛斯热泵的预期使用寿命超过 20 年。热泵的安装和维护都非常便捷。

利用自然资源,迈向绿色化未来
丹佛斯热泵可收集太阳能,并将其转换为一种可持续的能源,以调节室内气候,该过程不会产生任何二氧化碳。选择热泵,共同创建优质气候。

电地暖

丹佛斯电地暖非常适合翻修和改造项目: 想像一下:您无需支付额外费用,也无需进行清洁或拆毁旧地板等繁琐工作便可享受到舒适的地暖。想像一下:在占用地面高度不足 10-15 mm(其中不包括新的地板覆盖层)的情况下即可完全享受供暖系统带来的温暖。我们的产品可帮助您实现这一切!

电地暖的安装非常方便,可即刻为您带来温暖的感受。无论何种地板,您都可放心地安装。

我们的电地暖系统是在全球地暖技术中心进行开发的。借助我们的节能型供暖系统,可为您带来优质且舒适的家庭生活。

电地暖的优势:

易于安装 
加热垫可安装于任何地板(新地板或旧的底层地板)。无论系统是安装于哪种地板之下,安装时长都一样,轻松便捷。您可将电地暖轻松地安装于新建房屋中,也可在旧房屋翻修时进行安装。 

适用于所有房间
电地暖适用于各类房屋(例如:卧室、厨房和走廊)。
如今,借助现代化的丹佛斯恒温器,地暖已成为了各类建筑中(包括低能耗房屋)可靠的节能型解决方案。 

适用于各类地板材料 
地暖可适用于各类地板: 木质地板、地砖、层压和亚麻地板
丹佛斯电地暖解决方案不会占用任何空间,让您随意地对各个房间的空间进行设计。

您无需拆毁整片地板
丹佛斯加热电缆的使用寿命长,并拥有 20 年的质保期。但即使出现了任何问题,也无需拆卸整片地板。我们可以精确地将故障定位在数厘米以内,因此,只需拆卸一两块地砖便可进行相应的维修。然而,即使出现了罕见的故障,丹佛斯的 20 年质保服务会负责维修整片地板。

减少空气中灰尘 
而散热器的格栅在散热过程中产生的热气会向上扬起,随之带动扬尘。由于地暖的加热面积大,可减少室内扬尘。