智能供暖 - 全方位系统
未来化的家庭供暖
丹佛斯智能供暖解决方案可确保室温维持在所需的标准。当您在家时,它可为您带来温暖舒适的家庭环境。同时还可帮助您节省成本,避免外出或睡觉时造成不必要的浪费。尝试享受极致的舒适体验。
我们 90% 的时间都是待在室内,因此,应该尽可能地提升室内的舒适度。丹佛斯智能供暖解决方案可为您带来全新的室内舒适体验。
让供暖顺应您的日常安排:
- 早晨,在您醒来之前,您的智能供暖解决方案就已自动地调升了室内温度,让您舒适地迎接新一天。
- 白天,您不在家时,智能供暖解决方案将会自动调低室温以减少能耗。
- 夜间,将会自动调低室温以节省能源。
- 通过选择出发和回程日期,应用程序即可在假期出行期间对供暖进行管控。而在您回家时,室温已调节至所需的标准,确保了舒适的室内环境。
我们能为您提供什么帮助
适时地确保合理的温度,提高舒适度
通过调整室温以顺应您的日常安排,可节省高达 30% 的能源
卓越的用户体验以及便捷的智能手机控制,操纵更方便

智能供暖的优势有哪些?
案例故事
即将推出...
即将推出...
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯 Link™ 全智能供暖系统丹佛斯 Link™ 可提供全面的智能供暖体验,使您能够对散热器供暖和地板供暖进行完全控制。现在,您可以通过智能手机随时随地控制供暖。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯 Eco™ 独立型智能供暖解决方案丹佛斯 Eco™ 是一款独立型智能散热器恒温阀,您可通过蓝牙在家中控制散热器供暖。