供暖在 1 户和 2 户型住宅的能耗中占据了很大的比例
对于当今大多数住宅,只需对供暖系统和供暖运行控制系统进行优化,便可显著提升能效,节省能源。
而对于新建筑,应在设计阶段就尽早的为其配备高性能供暖设备,低的能耗,同时为住户提供优质的舒适感受。
借助推荐的丹佛斯高性能供暖设备(例如散热器恒温器、液体循环加热地暖或电地暖、热泵、智能供暖解决方案),实现各个房间的温控,也可大幅度的为房主节省能源和成本、减少排放,新建项目和翻修项目均适用。所有的房主都希望能保持一个舒适的室内温度,同时大程度地提高供暖系统的效率。
我们能为您提供什么帮助
舒适的室内环境
提高能效,降低供暖成本
便捷的安装、检修和维护
掌控房屋供暖

使用 Danfoss Link™ 远程控制家庭供暖
您可在任何地方通过 Danfoss Link™ 对家庭供暖进行控制。Danfoss Link™ 是唯一一个可远程控制电子散热器恒温器和地暖的系统。您可随时通过 Danfoss Link™ 应用程序控制供暖。
案例故事
即将推出...
即将推出...
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }地暖 - 液体循环加热丹佛斯是您创建液体循环加热(水流式)地暖系统的优秀合作伙伴。广泛的地暖产品包含各类板材、管道、分集水器、混合分流器和室温控制装置,可为所有的新建项目和翻修项目提供优质的解决方案。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }防霜冻丹佛斯系统可适用于所有防霜保护应用,包括在停车场、车库、楼梯、人行道和其他地表,可有效避免冬天所带来的负面影响。丹佛斯除霜保护系统包括所有必须产品,例如电缆或加热垫、专用控制器和安装附件。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }供暖和供冷源丹佛斯可帮助您降低成本,保持一个干净、安静且可靠的建筑供暖系统。我们可提供广泛的产品以及与锅炉、热泵和冷却器相关的部件。所有这些产品都带有开关控制,易于安装和调试。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }室内温控散热器恒温器和室内温度控制器系统可对供暖需求波动进行补偿,确保各个房间的温度保持在住户所设定的标准。