提高多户住宅建筑的吸引力
当今的供暖技术为业主和管理人员提供了众多提高建筑能效的方法。适用范围包括新建、翻修或翻新项目。
丹佛斯旨在充分发挥供暖系统的优势,为公寓中的每个人打造舒适的生活环境。这也就意味着更高的投资回报,同时还能降低总成本、提高舒适性和安全性,减少环境影响。
可为所有项目(从翻修到新建项目)提供多应用设计方案。
在选择适用的解决方案时,应当综合考虑用户需求、功能要求、预算以及投资回报等因素。
我们能为您提供什么帮助
![](/media/7290/mfh_tenants.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
针对住户
- 实惠的租金和水电费
- 随时可提供干净卫生的生活热水
- 独立区域温控 - 随时随地,尽在掌握
- 现代化的建筑设施 - 让您高枕无忧
- 供暖系统以及所有散热器均可安静运行,让您免受噪音干扰
- 现代化的供暖技术,节能环保
![](/media/7269/mfh_investor3.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
针对房东
- 在翻修和新建项目规划实施过程中保持成本的稳定性
- 以低的投资获取快的回报
- 保值性长久: 便于租售
- 无需进行军团杆菌测试
- 满意的租户: 避免出现噪音或单个散热器供暖不足的现象
- 可靠的供暖技术 - 便于运营和计费
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }德国汉堡公寓建筑物中的小型家庭换热站参观汉堡 Henriette-Herz-Ring 的游客如果目光上移,他们会发现公寓建筑物屋顶上有两个集装箱。它们是用丹佛斯小型家庭换热站取代低效燃气锅炉的创新规划举措的可见结果。此次改造的亮点是: 居民不必在公寓中腾出空间。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }瑞典延雪平四条街道建筑物中的 ASV 动态平衡阀在过去的几年中,出现了对可持续生活的巨大需求。建造环境友好型或绿色建筑物的压力比以往任何时候都要大。同样对于现有建筑物而言,不在全球留下较大环境破坏的需求变得越来越重要。瑞典延雪平 Västerkåkar 社区生活的绿色化进程正在不断向前发展。2013 年,四条街道上建筑物的公共供暖系统发生了重大变化,这表明不需很大的努力就可以树立绿色典范。
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }地暖 - 液体循环加热丹佛斯是您创建液体循环加热(水流式)地暖系统的优秀合作伙伴。广泛的地暖产品包含各类板材、管道、分集水器、混合分流器和室温控制装置,可为所有的新建项目和翻修项目提供优质的解决方案。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }防霜冻丹佛斯系统可适用于所有防霜保护应用,包括在停车场、车库、楼梯、人行道和其他地表,可有效避免冬天所带来的负面影响。丹佛斯除霜保护系统包括所有必须产品,例如电缆或加热垫、专用控制器和安装附件。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }供暖和供冷源丹佛斯可帮助您降低成本,保持一个干净、安静且可靠的建筑供暖系统。我们可提供广泛的产品以及与锅炉、热泵和冷却器相关的部件。所有这些产品都带有开关控制,易于安装和调试。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }室内温控散热器恒温器和室内温度控制器系统可对供暖需求波动进行补偿,确保各个房间的温度保持在住户所设定的标准。