热泵
丹佛斯热泵可为您的房屋供暖或供冷。它们可满足基本的供暖和热水需求。不管室外温度如何(-20 或 +35 摄氏度),我们的技术都可确保实现室内舒适度。可将丹佛斯热泵集成至多热源互补系统(例如:太阳能、煤气和燃油系统)中。

燃烧器部件
燃油燃烧在世界各地人民的日常生活、工作和工业中都发挥着重要的作用。
燃油燃烧过程的各个阶段都会受到一个重要部件的管控,从而最大程度地提高燃烧性能、减少环境影响。
50 多年以来,燃油燃烧器制造商一直借助丹佛斯的燃烧器部件(例如:泵、阀门、预热器、喷嘴、控制器和点火器)来充分利用燃烧过程的价值。
燃油燃烧器常见于独户住宅或住宅建筑中,为散热器和热水系统提供热源。
当您需要一个独立的供暖系统时,燃油是一种优质的媒介。

区域供热
区域供热是一种节能环保的供暖方式。在其使用点中不会产生废气或污染物。不需要配备煤气罐、燃油管、锅炉或加热器。只需一个换热机组。可将供热管网和建筑装置分开,高效地配送区域供热。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }家用地源热泵家用地源热泵利用周围土地中的能量来提供供暖、热水和制冷解决方案。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }换热机组换热机组是安装在公寓中的家庭供暖系统或装置,可处理从区域供暖管道至您家中的传热,以便按需获取热水和热量。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }喷油嘴丹佛斯提供一系列用于标准燃烧器系统的铜制以及钢制喷油嘴。我们提供适应工作区域、媒介和排放要求的专用喷油嘴系列,以满足不同市场的需求。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }油泵丹佛斯油料燃烧器元件为家用和商业应用提供全系列油泵产品。拥有全新 Diamond 系列在手,您便获得了迄今为止功能强大的工作泵,其内部采用了类金刚石碳膜技术。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }筒形过滤器红色丹佛斯正品筒形过滤器上面有我们的商标,这款产品利用认真挑选和测试的材料打造,为您确保令人放心的原装品质。
丹佛斯筒形过滤器能够保持其形状和位置,并且只需 45 秒钟就可以完全更换 — 不会产生任何溢油。