![适用于各类商用建筑的理想消防解决方案](/media/6357/sem-safe-fire-fighting-in-commercial-buildings.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
适用于各类商用建筑的理想消防解决方案
为商用建筑适当配备可靠的固定式消防系统的需求越来越大。其目标是保护人身安全并将财产损失降至最低。
在选择消防解决方案时,选择一个100% 对人体无害且有效可靠的方案至关重要。
丹佛斯 SEM-SAFE® 高压细水雾灭火系统成功通过了各种消防和组件检验标准,是适用于任何城市商用建筑的最理想的固定消防系统。
![对水的智能使用](/media/6358/intelligent-use-of-water.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
对水的智能使用
想象一下在最少耗水量和最轻水损害的前提下,消防系统可以在几秒内灭火,为您提供最佳保护。使用独特的丹佛斯 SEM-SAFE® 高压细水雾系统,这一切就能成为现实。
SEM-SAFE® 是高压细水雾灭火系统,其通过细水雾喷头将水雾释放到受保护区域。它包括一个模块化的高压细水雾灭火装置泵组、分区控制阀、管道和细水雾喷头。该系统安全、高效、环保。SEM-SAFE® 高压细水雾系统具有管道尺寸小、覆盖面积大、耗水量最小、结构紧凑小巧、设计简单等特点,同时考虑了可靠性和成本节约,是任何商用建筑消防保护的理想选择。
![适用于所有类型的商用建筑](/media/6360/sem-safe-fire-fighting-highrise2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
适用于所有类型的商用建筑
从现代化的工厂到历史古建筑,丹佛斯 SEM-SAFE® 消防系统是任何建筑类型的理想选择: 办公室、行政大楼、数据中心、大学、学校、幼儿园、酒店、医院和诊所。
SEM-SAFE® 易于安装在现代建筑中,不会破坏任何所需的建筑特征,此外,SEM-SAFE® 也是历史文化遗产建筑的完美解决方案,可以很好地保护建筑里的文物。
保护商用建筑中的任何区域
仅需一套 SEM-SAFE® 高压细水雾灭火系统即可保护所有消防应用场所:
- 餐厅/空中酒吧/玻璃保护
- 厨房/餐厅
- 酒店/医院
- 住宅
- 办公室/会议室
- 楼梯
- 数据中心
- 图书馆
- 洗衣房
- 库房
- 接待处/大堂
- 礼堂
- 技术室
- 地下停车场
SEM-SAFE® 高压细水雾系统的优势
将水损害降至最低
减少停机时间
适用于高灵敏度设备的理想技术
允许安全疏散
环保且对人体 100% 无害
生命安全系统
设计美观
节省空间
案例故事
![“ProjectZero”计划获胜城市的消防保护](/media/6362/cs_sem-safe-fire-fighting-1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
“ProjectZero”计划获胜城市的消防保护
![SEM-SAFE® 为荷兰的大型医院提供保护](/media/6363/cs_sem-safe-fire-fighting-2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
SEM-SAFE® 为荷兰的大型医院提供保护
![SEM-SAFE® 为创新型酒店提供保护](/media/6364/cs_sem-safe-fire-fighting-3.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
SEM-SAFE® 为创新型酒店提供保护
联系我们
如需了解更多信息,请联系我们。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SEM-SAFE® 低压二氧化碳消防系统SEM-SAFE® 低压二氧化碳系统适用于需要进行二氧化碳防护的大型机械与货物作业场所。