• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

数据中心热回收和再利用

将挑战转化为财富

对于许多数据中心来说,利用余热是实现脱碳运营过程中的巨大潜力。通过丹佛斯,您可以获得更多可持续发展的解决方案——将数据中心产生的热量重新用于供热系统中。

如何通过余热再利用实现数据中心脱碳?

目前,一些数据中心已使用热回收装置来利用余热,以实现脱碳运营。同样,第一批城市已通过从数据中心回收的余热转化为区域供暖系统中的热能的方式从中受益。尽管如此,在现有技术条件下,数据中心的余热再利用在绿色能源转型中仍具有巨大的待开发潜力。

丹佛斯正在帮助数据中心行业收集和重新利用处理数据时产生的热量。通过丹佛斯,您可获得各种解决方案和专业知识,将数据中心转变为热能提供者,从而造福社会并实现绿色转型。

我们为区域能源应用提供的产品包括优化软件、热回收装置、能量传输站、热泵解决方案和节能组件。另外,还可在供暖系统的接收端为工业、商业和舒适应用提供一系列的供暖解决方案。

利用丹佛斯热回收解决方案

由经验丰富的空调和供暖专家提供的适用于区域能源应用的完整产品组合

用于连接到区域管网的热泵的创新和高能效解决方案

经优化的废热利用系统控制和分配方案

助力实现精准水力平衡、高安全性和耐用性的集成组件 - 从数据中心到家庭

智能能量计量设备

所有丹佛斯产品均根据 PED 2014/68/ EU 标准生产,并符合 ISO9001/ISO14001/ IATF 16949 汽车行业标准

数据中心行业为何采用热回收

数据中心在运行过程中,主要由 IT 设备(如服务器)产生大量的余热。传统上,这部分热量常常被排放到空气中,但数据中心冷却系统产生的热量可用于为附近的建筑供暖:家庭、生产工业、公共建筑空间,甚至当地的游泳池。

因此,回收废热为现代数据中心提供了一个巨大的机遇,使其更具可持续性,并可实现在一个全新的层面上造福社会。

数据中心热回收和再利用的解决方案和技术

从数据中心的废热回收到区域能源系统,再到附近的家庭:凭借我们在行业倍受认可的解决方案及产品组合,我们可以帮助数据中心在每一步将废热转化为可回收的热量。

区域能源:高效、可持续的城市解决方案

随着世界各地的城市对气候友好环境的进一步认识,越来越多的城市开始采用区域能源。通过连接可再生能源和当地工业的余热流,区域能源系统可以实现高效的可持续发展。

但随着城市的不断发展及其对多种能源的依赖性不断增加,区域管网也变得越来越复杂化。如何避免宕机变得非常关键。为此,丹佛斯推出了相应的解决方案,可确保此类设备始终保持正常运行,同时帮助城市充分利用可再生能源,确保可持续发展。我们可提供累计多年的丰富经验以及有关第四代(4G)区域能源的深度知识,同时,还可提供众多产品和服务,很大程度地提高区域供热的潜能。

除了拥有丰富的专业技术知识以外,我们还认识到当今的区域能源设施不仅仅只是为终端用户供暖和制冷。政治上的能源目标和现有技术都会影响您的决策和运作方式。丹佛斯可为您展示区域供热设施在降低城市二氧化碳排放以及优化能耗上的重要性。

详细了解区域制冷

详细了解区域供热

供热管网:安全、可持续、可扩展

区域能源网络具有高度灵活性,至少可以为 30-40 座建筑供暖。这为数据中心转变为能源提供者提供了一条便捷途径,当资金、规划和其他机会允许时,数据中心可发展扩大现有管网。

如需保持管网的高效运行,必须使从数据中心到配送再到使用的整个价值链的设计和维护都达到优秀的平衡。无论您是新建热能管网,还是将数据中心连接到现有管网,丹佛斯多年以来累积的丰富经验可帮助您设计优秀的区域供热管网。

详细了解供热管网

废热回收案例

更多数据中心解决方案

利用我们卓越的数据中心产品组合

数据中心的所有者和管理者在降低功耗方面面临越来越大的压力,而正常运行时间和可扩展性则是越来越关键的因素。了解我们的解决方案,为您的可持续发展之旅提供支持。