风机盘管、气候调节板以及诱导器等终端装置在大型建筑的暖通空调 (HVAC) 系统中极为常见。其优势有很多; 它们不会占用宝贵的建筑面积,可对其进行检修或维护,并且可轻松连接至 HVAC 系统,供暖和供冷系统均适用。
为提高终端装置室内供暖和/或供冷的舒适性,需确保液体循环加热平衡的适宜性、控制阀的可靠性以及温度控制器的精确性。丹佛斯可满足全部要求。
我们的压力无关型平衡控制阀 (PIBCV) 可确保系统拥有适宜的液体循环加热平衡,全负载和部分负载均适用。在配备了相应的执行器后,它们可同时拥有控制阀的功能。
如果同时需要供暖和供冷功能,并采用了四管路系统,强大的丹佛斯多向阀可提供一种紧凑型解决方案,免去了供暖和供冷系统中独立的平衡阀和控制阀。
同时,我们还提供传统的手动平衡阀和电动控制阀产品。这种组合可用于带有三通控制阀的系统中,从而实现恒流系统。
丹佛斯室内恒温器为室内温控提供了一个简易的独立型解决方案。它们与控制阀相连,确保了室温的稳定,并可对风机转速进行选择、对时间进行规划。
我们能为您提供什么帮助
完善的产品系列
紧凑型解决方案
部件需求更少
调试便捷
提高能效

有关丹佛斯压力无关型平衡控制阀的纪录片
了解压力无关型平衡控制阀 (PIBCV) 的所有优势,以及丹佛斯客户从传统平衡解决方案转换至 PIBCV 的原因所在。
案例故事
即将推出...
即将推出...
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }电动控制阀和驱动器电动调节阀确保建筑和系统应用的高效控制和效率提升。丹佛斯电动调节阀(MCV)适用于区域供热和制冷、暖通空调及中央采暖系统,确保水、乙二醇混合物和蒸汽的稳定和精确控制。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }手动平衡阀手动平衡阀提供用于多种 HVAC 应用的基本的静态平衡解决方案。阀门限制了供暖制冷和生活热水系统中各种部件的流量。由于手动平衡阀不能根据条件变化作出反应,因此建议将阀门用于恒定流量系统。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QMAB-QM 动态压差平衡型电动调节阀 (PIBCV) 为 HVAC 供暖制冷系统提供控制功能和动态平衡解决方案。PIBCV 专为各类终端设备而设计,旨在提高公共建筑和商业建筑的室内舒适度和能效。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }动态压差平衡型电动调节阀 (PIBCV) 驱动器为充分利用丹佛斯 AB-QM 平衡与控制兼备的特点,必须配备由室内恒温器或建筑管理系统控制的驱动器。丹佛斯提供各种系列的执行器,从热开关到带有总线通信的数字齿轮驱动器。