为确保用户能感受到空间舒适感,每个建筑都配备了一个相应的供暖和/或供冷系统。可通过多种方式提高或降低室内温度,其控制原理也各不相同:
- 终端装置
- 散热器供暖
- 地暖
终端装置
其中,包括盖式风机盘管、散热器和中央空调。大多数时候,这些设备都是安装于天花板上,并通过一个 2、3 或 4 管路系统对房间进行供暖和/或供冷。如需控制室温,不管是全负载或部分负载,都可使用压力无关型平衡控制阀 (PIBCV) 实现精确的控制效果。在全负载情况下将其设定至所需的流量,即可起到自动限流阀的作用。在部分负载情况下,执行器可按需精确地减少流量。不会出现溢流现象,从而提高了供暖源或供冷源的能效。
可通过建筑管理系统 (BMS) 或单独的室内电子控制器对执行器进行控制。如果终端装置中包含风机,室内控制器还可对风机的转速进行控制。
散热器供暖
在大多数情况下,每个房间的设计都会带有一个 2 管路系统以及一个或多个散热器。如需控制室内温度,可使用丹佛斯散热器恒温器。其中包括一个恒温散热器阀(通常会预设好流量)以及一个温度传感器。众多的传感器可确保室内温度的精确控制。例如:如果窗帘妨碍了室内温度的测量,可提供一个带有远程传感功能的型号或通过远程传感器和控制器来实现更好的解决方案。
建议装配带有自动液体循环加热平衡解决方案的散热器系统,以实现空间舒适性。这样可消除压力波动现象,从而确保了散热器恒温器的优秀性能。
地暖
从地板开始加热,提高室内舒适感。其散发的热量可均匀地进行扩散,同时,因为供暖装置位于地板之下,不会占用任何宝贵的室内空间。丹佛斯可提供水流式(液体循环加热)地暖和电地暖解决方案。它可对建筑中的所有空间进行供暖,也可对特定空间进行供暖(例如酒店浴室等舒适度要求最高的地方)。
不管是液体循环加热地暖还是电地暖系统,都可通过室内恒温器来对室内和/或地板温度进行控制。这些技术可确保优质的空间舒适感,同时也避免了在无人的情况下造成不必要的浪费。
我们能为您提供什么帮助
精确的室温控制
高舒适度体验
轻松确保室内舒适度
广泛的系统和控制解决方案
丹佛斯 HVAC 在商业建筑中的应用
基于应用知识,丹佛斯提供适用于公共建筑和商业建筑的众多供暖、通风和空调产品,丹佛斯暖通空调 (HVAC) 解决方案可帮助您创建更优质的室内环境。
如何实现优秀的空间舒适感?
案例故事
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }马来西亚吉隆坡康斯普兰特大厦的制冷水力平衡
相关产品
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }动态压差平衡型电动调节阀 (PIBCV) 驱动器
为充分利用丹佛斯 AB-QM 平衡与控制兼备的特点,必须配备由室内恒温器或建筑管理系统控制的驱动器。丹佛斯提供各种系列的执行器,从热开关到带有总线通信的数字齿轮驱动器。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QM
AB-QM 动态压差平衡型电动调节阀 (PIBCV) 为 HVAC 供暖制冷系统提供控制功能和动态平衡解决方案。PIBCV 专为各类终端设备而设计,旨在提高公共建筑和商业建筑的室内舒适度和能效。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }散热器传感器
丹佛斯散热器恒温阀可将每个房间的室温维持在恒定状态,从而降低能耗。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }散热器阀
全系列丹佛斯散热器阀专为满足商业和工业部门的严格要求而精心设计,几乎适用于所有系统和安装条件。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯 Dynamic valve™
丹佛斯 Dynamic valve™ 是一款创新型二合一压力无关型散热器阀门,可实现优秀温度控制,并在双管供暖系统中实现自动水力平衡——所有这些均可在一个阀门中实现。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }分集水器和驱动器
丹佛斯地暖分集水管具有高灵活性的特点,使其可以根据要求创建适合的分集水管解决方案。从所有组件中进行选择,构建一个带或不带预设分集水器、流量计、截止阀和适合您项目的通风口。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }混合分流器
丹佛斯地暖混合分流器产生的水温足够低,可以安全地通过地暖系统进行分配。该混合分流器旨在用于 FH 分集水器中,它能将较高的供应温度与较低的地暖回流混合,以达到所需的地板供暖温度。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }房间控制装置
为了确保水地暖或冷却系统达到预期的高舒适度和低能耗,好的室温控制装置必不可少。它们可控制房间或地板的温度,以避免过热。为了达到优秀的舒适性,每个房间都配备室内温控器。