• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

酒店

  • 概述
  • 案例故事
  • 相关应用

为顾客带来舒适的入住体验

为酒店顾客提供舒适的入住体验是关键: 全天候确保舒适的室内温度和充足的热水供应。 

但 HVAC 系统在酒店能耗中平均占比 50%,因此,必须在低的运行成本下实现高的舒适度。 

丹佛斯 HVAC 解决方案

我们可提供广泛的产品和解决方案,适用于供暖、供冷和生活热水系统的生产、配送、液体循环加热平衡以及温度控制。

数年来,我们不断地帮助酒店老板、酒店管理和技术人员,累计了丰富的经验,我们的技术久经考验,能在确保可靠性的同时,提高能效、节省成本。

丹佛斯酒店 HVAC 解决方案可适用于翻修或新建项目,安装方便,可显著节省能源成本。

热舒夫希尔顿花园酒店

始终保持酒店和酒店房间的舒适度,为顾客带来极致体验: 波兰热舒夫市的希尔顿城市花园酒店将此作为其首要目标,并在丹佛斯 AB-QM 阀门的帮助下取得了显著的成功。

我们能为您提供什么帮助

精确的温控和可靠的供水,带来舒适的室内环境

为供暖、供冷和生活热水系统提供可靠的供水

防军团杆菌保护装置和电子温度记录

安装、调试、管理和维护更轻松

降低总体拥有成本 

一个面向于所有 HVAC 系统的生产合作伙伴

可持续性节能解决方案

创新型产品助力于智能化物联网 (IoT) 解决方案和数据采集

案例故事

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    为什么对热水满意是客人对酒店满意度的关键?

    东南欧各地的酒店正在逐渐减少使用燃油作为生活热水锅炉的热源,转而采用热泵或区域供热等可再生能源。然而,如果没有循环系统,也没有进行水力平衡,那么客人等待热水的时间会很长,酒店也会面临高能源成本的问题。知名酒店公司Maistra坚持走可持续发展战略,同时为了改善其旗下一家三星级度假村的客人满意度和循环效率,毅然决定改造生活热水系统,优化热水系统及温度。

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    塞尔维亚科帕奥尼克山区度假村的供热设施改造

    建筑物:酒店
    应用: 供热系统的水力平衡、控制和监测
    挑战: 提高旧供热系统的能效
    解决方案: 丹佛斯安装了电动控制阀、水力平衡阀和带监测软件的电子控制器

相关应用

丹佛斯暖通空调 (HVAC) 解决方案广泛运用于众多酒店的技术应用中。点击下方的应用,了解更多有关具体应用和解决方案的信息: