保护珍贵物品免受冬天危害。
无论是酒店顾客、办公室职员还是公共建筑中来往的人,当冰雪对其出行的安全性或预期的舒适度造成影响时,我们应该为他们提供一条无冰雪的畅通道路,确保他们能安全地进入室内。
对于楼梯、车库坡道、人行道或建筑周围的其他区域,除了采用人为清理积雪的方式,还可采用自动化的除雪解决方案。
丹佛斯融冰化雪解决方案包括电热电缆或电热毯,可安装于地下或待除冰雪的建筑之中。该系统采用电子控制,并配备了组合型温度/湿度传感器。一旦检测到低温度高湿度的情况,控制系统将会启动电热电缆,对相应的区域进行加热。

系统有效性高,可消除即时危险。请注意,并非始终需要对整个表面进行加热。对于车库和车道,只需对车辆轮胎接触的表面进行加热。对于带有倾斜角度的车道,需要安装一个线型排水道系统,以排走冰雪融水。同时,该渠道也必须采取防霜冻保护措施。

对于楼梯,可将电缆以环形铺设在台阶上,以确保相邻部分之间留有足够距离。在新建筑中,会将该装置铺设于楼梯表面,然后覆盖一层三到五厘米的混凝土层。对于老旧的楼梯,应将电缆置于凹槽中,然后覆盖一层加有塑化剂的混凝土层。混凝土应紧贴电缆的整个表面,不能出现气泡。

丹佛斯融冰化雪解决方案可用于建筑物的屋顶,避免屋顶排水沟上产生危险的冰柱,或保护屋顶空调机组的供暖或供冷管路。
我们能为您提供什么帮助
自动融冰化雪
确保员工或行人的安全
安装便捷
多种应用方案可供选择
采用安全牢固型材料
质保期长

丹佛斯加热电缆,确保屋顶和地面的安全
丹佛斯拥有全面的户外解决方案,用于管道加热、屋顶和排水沟以及地面加热,几乎适用于所有类型的建筑物(包括民用、商用和机构建筑物)。
案例故事
即将推出...
即将推出...
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
目录 | Danfoss Product catalogue | 英語 | Multiple | 20.8 MB |