要确保空调机组吹出的气体为所需的温度,必须精准地控制进入热交换器的水流,从而实现精确的气流加热或制冷。通常,都会采用一个变流量系统。不管是全负载还是部分负载,都可使用压力无关型平衡控制阀 (PIBCV),以实现优秀的控制效果。在全负载情况下,将其设定至所需流量,即可起到自动限流阀的作用。在部分负载情况下,执行器可按需精确地减少流量。不会出现溢流现象,从而提高了供暖源或供冷源的能效。
对于带有定流量系统的替代解决方案,可以使用电机控制阀和手动平衡阀来确定最大流量。
建议安装手动截止阀,以便于检修控制阀。
丹佛斯还提供一系列适用于气闸的电动执行器。它们可将气闸定位于 0-90 度的任意位置,从而控制进入空调机组的空气量。最大可适用于表面积为 8 ㎡ 的气闸。
为保护空调机组的霜冻敏感部件,可安装自限制电热电缆。这可在环境温度下降时,提高输出的温度。
我们能为您提供什么帮助
轻松确保室内舒适度
能耗优
节省成本
精准控制吹出气温
高效可靠
便于检修、维护和修理

相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }手动平衡阀手动平衡阀提供用于多种 HVAC 应用的基本的静态平衡解决方案。阀门限制了供暖制冷和生活热水系统中各种部件的流量。由于手动平衡阀不能根据条件变化作出反应,因此建议将阀门用于恒定流量系统。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }球阀球阀可以对建筑系统连接进行开/关控制。它们可对系统进行分区,使维修、维护和修理能够分区进行,而无需关闭或清空整个系统。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QMAB-QM 动态压差平衡型电动调节阀 (PIBCV) 为 HVAC 供暖制冷系统提供控制功能和动态平衡解决方案。PIBCV 专为各类终端设备而设计,旨在提高公共建筑和商业建筑的室内舒适度和能效。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }动态压差平衡型电动调节阀 (PIBCV) 驱动器为充分利用丹佛斯 AB-QM 平衡与控制兼备的特点,必须配备由室内恒温器或建筑管理系统控制的驱动器。丹佛斯提供各种系列的执行器,从热开关到带有总线通信的数字齿轮驱动器。